(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดคือ M3 ถึง M10 คุณสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้น หากคุณต้องการเก็บ สต๊อก การจัดซื้อ เป็นกล่องเล็กจะได้เปรียบ
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว |
CHOB | SS ตีขึ้นรูปเย็น | ไตรวาเลนท์โครเมต |
CHBS | เทียบเท่า SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
CHOB6-12 |
รหัสสินค้า | P | A (ขั้นต่ำ) | (B) | C (ขั้นต่ำ) | D | H | สอดคล้องตามมาตรฐาน | สอดคล้องตามมาตรฐาน | |||
ชนิด | M | — | L | CHOB | CHBS | ||||||
CHOB CHBS (สแตนเลส) | 3 | — | 6 | 0.5 | 6.5 | 4 | 3 | 17 | 9 | ● | ● |
8 | 0.5 | 6.5 | 4 | 3 | 17 | 9 | ● | ● | |||
10 | 0.5 | 6.5 | 4 | 3 | 17 | 9 | ● | ● | |||
12 | 0.5 | 6.5 | 4 | 3 | 17 | 9 | ● | ● | |||
4 | — | 8 | 0.7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | ● | ● | |
10 | 0.7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | ● | ● | |||
12 | 0.7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | ● | ● | |||
15 | 0.7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | ● | ● | |||
20 | 0.7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | ● | ● | |||
25 | 0.7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | ● | ● | |||
30 | 0.7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | ● | ● | |||
5 | — | 8 | 0.8 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | ● | ● | |
10 | 0.8 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | ● | ● | |||
12 | 0.8 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | ● | ● | |||
15 | 0.8 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | ● | ● | |||
20 | 0.8 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | ● | ● | |||
25 | 0.8 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | ● | ● | |||
30 | 0.8 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | ● | ● | |||
35 | 0.8 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | ● | ● | |||
6 | — | 10 | 1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 | ● | ● | |
12 | 1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 | ● | ● | |||
15 | 1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 | ● | ● | |||
20 | 1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 | ● | ● | |||
25 | 1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 | ● | ● | |||
30 | 1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 | ● | ● | |||
35 | 1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 | ● | ● | |||
40 | 1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 | ● | ● | |||
45 | 1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 | ● | — | |||
50 | 1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 | ● | ● | |||
8 | — | 12 | 1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 | ● | ● | |
15 | 1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 | ● | ● | |||
20 | 1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 | ● | ● | |||
25 | 1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 | ● | ● | |||
30 | 1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 | ● | ● | |||
35 | 1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 | ● | ● | |||
40 | 1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 | ● | ● | |||
45 | 1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 | ● | ● | |||
50 | 1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 | ● | ● | |||
10 | — | 20 | 1.5 | 16 | 12 | 7.5 | 36 | 18 | ● | ● | |
30 | 1.5 | 16 | 12 | 7.5 | 36 | 18 | ● | ● | |||
40 | 1.5 | 16 | 12 | 7.5 | 36 | 18 | ● | ● | |||
50 | 1.5 | 16 | 12 | 7.5 | 36 | 18 | ● | ● |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.65 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 104.65 | BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 104.65 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 104.65 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 60.97 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 61.88 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 61.88 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 62.79 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 63.70 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 77.35 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 79.17 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 30 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 67.34 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 68.25 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 68.25 | WINGBOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 69.16 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 70.98 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 79.17 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ||
฿ 91.00 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 92.82 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 35 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 102.83 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 102.83 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 104.65 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 109.20 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 113.75 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 118.30 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 30 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 129.22 ฿ 26.21 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 35 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ||
฿ 132.86 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 40 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 151.06 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 50 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 154.70 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 159.25 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 163.80 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 172.90 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 177.45 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 200.20 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 35 | 1.25 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ||
฿ 209.30 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 227.50 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 45 | 1.25 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 227.50 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 50 | 1.25 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ||
฿ 229.78 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ||
฿ 229.78 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 229.78 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 40 | 1.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 229.78 ฿ 90.51 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 50 | 1.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ||
฿ 50.05 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 50.05 | WINGBOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 50.05 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 50.05 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 38.22 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 38.22 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 36.85 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 32.76 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 35.49 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 88.42 | WINGBOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 39.58 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 30 | 0.7 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 40.95 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 40.95 | WINGBOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 39.58 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 35.49 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 38.22 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 39.58 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 40.95 ฿ 4.00 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 42.31 ฿ 4.40 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 35 | 0.8 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 47.77 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 47.77 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 1 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 49.14 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 1 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 50.05 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 1 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 53.69 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | 1 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 55.96 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 30 | 1 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 56.87 ฿ 11.60 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 35 | 1 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 58.24 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 40 | 1 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 60.51 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 45 | 1 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 63.70 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 50 | 1 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 65.97 ฿ 7.20 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 66.88 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 65.97 | WINGBOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 68.25 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 73.25 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 75.98 | WINGBOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 35 | 1.25 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 78.26 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 84.17 ฿ 12.51 | WINGBOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 45 | 1.25 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 86.90 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 50 | 1.25 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 86.45 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 86.45 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 91.00 ฿ 18.70 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 40 | 1.5 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 91.00 ฿ 25.21 | WING BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 50 | 1.5 | [เหล็กกล้า] SS การตีขึ้นรูป เย็น | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ปีก | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่มี | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูหางปลา |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง