1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สกรูตัวหนอนหัวหกเหลี่ยมชนิดพลาสติก

สกรูตัวหนอนหัวหกเหลี่ยมชนิดพลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• สีพื้นผิวของสกรูพลาสติก นัท และแหวนรอง อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตและเงื่อนไขอื่น ๆ
• บางครั้งอาจพบจุดดำบนพื้นผิว ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

สกรูหัวจมเรซิ่น: รูปที่เกี่ยวข้อง
< ข้อควรระวัง >
สีพื้นผิวของสกรูพลาสติก นัท และแหวนรอง อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตและเงื่อนไขอื่น ๆ
• บางครั้งอาจพบจุดดำบนพื้นผิว ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
(หมายเหตุ) เครื่องหมายประตูยังคงอยู่
* ใช้เป็นเสาเกลียวด้านหนึ่งร่วมกับสเปสเซอร์พลาสติกหกเหลี่ยมชนิดมีรูต๊าปเกลียวที่ปลายทั้งสองข้างได้ ดูที่>> >> หน้า 222

ชนิด[ M ] วัสดุ
PEKSFPEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน)

สเปค

รหัสสินค้า
PEKSF4-20
■ สกรูตัวหนอนพลาสติก
รหัสสินค้าBd1C (ขั้นต่ำ)d (สูงสุด)
ชนิดM-L
PEKSF3-151.52.222
4-2022.82.52.5
5-202.53.633.5
6-2534.43.54
8-304655.5

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PEKSF3-15SALE
PEKSF4-20
PEKSF5-20
PEKSF6-25
PEKSF8-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 67.70

฿ 38.41

RESIN SET SCREWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103150.5

฿ 80.40

RESIN SET SCREWS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104200.7

฿ 88.86

RESIN SET SCREWS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105200.8

฿ 110.02

RESINSETSCREWS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106251

฿ 160.80

RESINSETSCREWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108301.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

• PEEK- โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน
 PEEK เป็นพลาสติกวิศวกรรมขั้นสูงกึ่งผลึกที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ทนทานต่อสารเคมีสูงที่สุดในบรรดาพลาสติกวิศวกรรม มีสารเคมีที่ใช้กันโดยทั่วไปเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถละลาย PEEK ได้ นั่นคือกรดซัลฟิวริกเข้มข้น นอกจากนี้ PEEK ยังมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในด้านการทนความร้อน ทนแรงขัดถู ทนต่อเปลวไฟ และทนต่อการปฏิกริยาไฮโดรไลซิส
[ ! ] ค่าคุณสมบัติของพลาสติก >>หน้า 221

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรงพื้นฐาน สกรูตัวหนอน
วัสดุ พลาสติก กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ประเภท เกลียว ตัวชี้วัด หยาบ
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) การใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุ พลาสติก PEEK