1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Plastic Nuts/PEEK/PPS/RENY

Plastic Nuts/PEEK/PPS/RENY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • Usable as one end threaded posts in combination with Both Ends Tapped Plastic Hex Spacers
  • The surface colors of plastic screws, nuts and washers may change somewhat depending on production lot and other conditions
  • Sometimes black spots may be seen on the surface, which does not affect its performance.

รายละเอียดสินค้า

This hex nut uses resin with high heat resistance, abrasion resistance, flame retardancy, and hydrolysis resistance










รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PEKN3
PEKN4
PEKN5SALE
PEKN6
PEKN8
PPSN3
PPSN4
PPSN5
PPSN6
PPSN8
RENN3
RENN4
RENN5
RENN6
RENN8
RENN10
RENN12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) วัสดุ พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 11.33

RESIN NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103[เรซิ่น] PEEK0.50

฿ 15.11

RESINNUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104[เรซิ่น] PEEK0.70

฿ 19.64

฿ 14.20

WASHERS&NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105[เรซิ่น] PEEK0.80

฿ 47.58

WASHERS&NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106[เรซิ่น] PEEK1.00

฿ 71.00

RESIN NUTS 1 ชิ้น 3 วัน 108[เรซิ่น] PEEK1.25

฿ 7.55

RESIN NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103[เรซิ่น] PPS0.50

฿ 12.08

RESIN NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104[เรซิ่น] PPS0.70

฿ 14.35

BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105[เรซิ่น] PPS0.80

฿ 28.70

RESIN NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106[เรซิ่น] PPS1.00

฿ 47.58

BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108[เรซิ่น] PPS1.25

฿ 7.55

RESIN NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103[เรซิ่น] RENY0.50

฿ 17.86

RESIN NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104[เรซิ่น] RENY0.70

฿ 14.35

RESIN NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105[เรซิ่น] RENY0.80

฿ 56.90

RESIN NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106[เรซิ่น] RENY1.00

฿ 47.58

RESIN NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108[เรซิ่น] RENY1.25

฿ 49.09

RESIN NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010[เรซิ่น] RENY1.50

฿ 71.75

RESIN NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012[เรซิ่น] RENY1.75

กำลังโหลด …

  1. 1


 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยม กระบวนการเตรียมผิว N/A ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น ทั่วไป หน่วยขาย เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) N/A
น็อตหกเหลี่ยม มาตรฐาน Class 1