(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสามารถระบุประเภท รูกลม แผ่นชิมเหลี่ยม ได้อย่างอิสระโดยเพิ่ม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 1 มม. และ ตำแหน่ง รูเพิ่มขึ้น 0.1 มม.
รหัสสินค้า | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | [T] ค่าพิกัดความเผื่อตามความหนา | ||||||||||
หนึ่งรูกลม | รูกลม 2 รู | รูกลม 3 รู | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
ASACR | ASFCR | ASCCR | เทียบเท่า SPCC | — | — | ±0.03 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.11 | ±0.17 | — | ||
ASACB | ASFCB | ASCCB | ทองเหลือง (C2801P หรือ C2680P) | — | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.12 | ±0.15 | |
ASACS | ASFCS | ASCCS | T=0.05 to 1.0 T=2.0, 3.0 | SUS304H SUS304 | 370 to 430HV — | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.20 | ±0.25 |
รหัสสินค้า | — | A | — | B | — | T | — | D | — | E | — | C | — | P |
ASACR ASCCS | — — | A50 A120 | — — | B25 B15 | — — | T0.1 T3.0 | — — | D7.5 D10 | — — | E25 E15 | — — | C11 C7 | — | P45 |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้น 1 มม | T | เพิ่มขึ้น 0.1 มม | |||||||
รุ่น | A | B | D | E | C | P | ||||
เทียบเท่า SPCC | ทองเหลือง | SUS304 (H) | 10 to 150 | 10 to 150 | (0.05) 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0 (3.0) | 3 to 100 | D/2+2 or more | D/2+2 ~ B- (D/2+2) | [ ! ]สำหรับแบบรูเดียว ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่า P | |
หนึ่งรู | ASACR | ASACB | ASACS | |||||||
สองรู | ASFCR | ASFCB | ASFCS | 15 to 200 | 10 to 200 | D+2 or more | ||||
สามรู | ASCCR | ASCCB | ASCCS | |||||||
[ ! ] เทียบเท่า SPCC ไม่มีให้เลือกสำหรับ T (0.05) และ T (3.0) |
รหัสสินค้า |
---|
ASACB-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1,2,3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1] |
ASACR-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.1,0.2,0.3,0.5,1,2]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1] |
ASACS-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,2,3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-146.5/0.1] |
ASCCB-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1,2,3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-150/0.1]-C[0-150/0.1]-P[5-150/0.1] |
ASCCR-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,0.2,0.3,0.5,1,2]-D[3-100/0.1]-E[3.5-150/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-150/0.1] |
ASCCS-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,2,3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-150/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-150/0.1] |
ASFCB-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1,2,3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-184.2/0.1] |
ASFCR-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,0.2,0.3,0.5,1,2]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-184.2/0.1] |
ASFCS-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,1,2,3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-200.2/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | จำนวน slotted, รู แบบกลม | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | ค (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SHIMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (C2801P หรือ C2680P) | หนึ่งรูกลม | 10 ~ 150 | 10 ~ 150 | 0 ~ 95 | 3 ~ 100 | 3.5 ~ 142.1 | - | 0.05 ~ 3 | ||
- | SHIMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เทียบเท่า SPCC | หนึ่งรูกลม | 10 ~ 150 | 10 ~ 150 | 0 ~ 95 | 3 ~ 100 | 3.5 ~ 142.1 | - | 0.1 ~ 2 | ||
- | SHIMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304H หรือ SUS304 | หนึ่งรูกลม | 10 ~ 150 | 10 ~ 150 | 0 ~ 146.5 | 3 ~ 100 | 3.5 ~ 142.1 | - | 0.05 ~ 3 | ||
- | SHIMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (C2801P หรือ C2680P) | รูกลม 3 รู | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 0 ~ 150 | 3 ~ 100 | 3.5 ~ 150 | 5 ~ 150 | 0.05 ~ 3 | ||
- | SHIMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เทียบเท่า SPCC | รูกลม 3 รู | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 0 ~ 95 | 3 ~ 100 | 3.5 ~ 150 | 5 ~ 150 | 0.1 ~ 2 | ||
- | SHIMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304H หรือ SUS304 | รูกลม 3 รู | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 0 ~ 95 | 3 ~ 100 | 3.5 ~ 150 | 5 ~ 150 | 0.05 ~ 3 | ||
- | SHIMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง (C2801P หรือ C2680P) | รูกลม 2 รู | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 0 ~ 95 | 3 ~ 100 | 3.5 ~ 142.1 | 5 ~ 184.2 | 0.05 ~ 3 | ||
- | SHIMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เทียบเท่า SPCC | รูกลม 2 รู | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 0 ~ 95 | 3 ~ 100 | 3.5 ~ 142.1 | 5 ~ 184.2 | 0.1 ~ 2 | ||
- | SHIMS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304H หรือ SUS304 | รูกลม 2 รู | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 0 ~ 95 | 3 ~ 100 | 3.5 ~ 142.1 | 5 ~ 200.2 | 0.05 ~ 3 |
กำลังโหลด …
ประเภท แผ่นชิมสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ชนิดรูกลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง