1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกสวมพร้อมหน้าแปลน (อลูมินา 92)

ปลอกสวมพร้อมหน้าแปลน (อลูมินา 92)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 146.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แหวนรอง ปลอกสวม และปลอกสวมพร้อมหน้าแปลนมีอยู่ในรายการผลิตภัณฑ์

แหวนรอง / ปลอกเซรามิก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ ! ] บุชชิ่งสำหรับพินกำหนดตำแหน่ง - ชนิดเซรามิก (แหวนรอง / ปลอกเซรามิก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง-1686), แท่งเซรามิก (หน้า 322), และแผ่นกลมเซรามิก (หน้า 991) ก็มีจำหน่ายเช่นกัน
* ความสัมพันธ์ระหว่างมิติ D และมิติ V จะเท่ากันเสมอ

ชนิด[M] วัสดุ
ปลอกสวมกับหน้าแปลนCERABเซรามิกอลูมินา 92

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
CERAB610
■ ปลอกแบบมีหน้าแปลน (อลูมินา 92)
รหัสสินค้าLHD
ชนิดV
CERAB381015  106
4128
51510
62010
8 101520 2512
10 3014
12  1520253520
16  4020
20  4525

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CERAB3-8
CERAB3-10
CERAB3-15
CERAB4-8
CERAB4-10
CERAB4-15SALE
CERAB5-8
CERAB5-10
CERAB5-15
CERAB6-8
CERAB6-10
CERAB6-15
CERAB8-10
CERAB8-15
CERAB8-20
CERAB10-10
CERAB10-15
CERAB10-20
CERAB12-15
CERAB12-20
CERAB12-25
CERAB16-15
CERAB16-20
CERAB16-25
CERAB20-15
CERAB20-20
CERAB20-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ความหนา / ความยาว

฿ 146.80

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10638

฿ 146.80

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106310

฿ 146.80

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106315

฿ 150.47

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10848

฿ 150.47

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108410

฿ 150.47

฿ 77.51

CALLAR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108415

฿ 161.48

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101058

฿ 161.48

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010510

฿ 161.48

CALLAR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010515

฿ 190.84

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101068

฿ 190.84

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010610

฿ 190.84

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010615

฿ 234.88

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012810

฿ 234.88

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012815

฿ 234.88

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012820

฿ 286.26

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10141010

฿ 286.26

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10141015

฿ 286.26

CALLAR 1 ชิ้น 3 วัน 10141020

฿ 590.87

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10201215

฿ 590.87

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10201220

฿ 590.87

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10201225

฿ 645.92

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10201615

฿ 645.92

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10201620

฿ 645.92

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10201625

฿ 759.69

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10252015

฿ 759.69

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10252020

฿ 759.69

CALLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10252025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ ค่าคุณสมบัติของอลูมินา 92 / อลูมินา 96 / เซรามิกไฟเบอร์ (ข้อมูลอ้างอิง: ตารางนี้แสดงถึงคุณสมบัติของวัสดุ)
คุณสมบัติชื่อ วัสดุอลูมินา 92อลูมินา 96เส้นใย เซรามิก
การแยกอิเล็กทริกแบบขนานกับการเคลือบkV/มม.Up to 1010
แรงต้านทานปริมาตรΩ-cmUp to 1014Up to 1014
ความแข็งแรงต่อแรงดัดkN/ซม.224 to 3433
แรง ความกด, ความอัด, ความดันkN/ซม.2147 to 245210
ความทนต่อแรงดึงMPa1000 to 120015000.6
สัมประสิทธิ์การขยายตัว1/°C8 × 10-67.6 × 10-6
การนำความร้อนแคล/ซม./วินาที/°C3.6 to 5.0 × 10-25.0 × 10-21.7 × 10-4
การทนความร้อน°C1000 to 120015001300
อัตราส่วนการดูดซึมน้ำ%00
ความถ่วงจำเพาะ3.73.80.25
วัสดุหลักAl2 O3 (92%)Al2 O3 (96%)
[!] วัสดุเหล่านี้เปราะบาง กรุณาจับหรือถือด้วยความระมัดระวัง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบมีบ่า วัสดุ เซรามิก รายละเอียด วัสดุ อลูมินา 92
ประเภทของรู รูทะลุ ขายประเภท จำหน่ายแยกต่างหาก