(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
มีให้เลือก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน และความหนาที่หลากหลาย
ประเภทสเปค | ชนิด | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | |
เกรดมาตรฐาน | เกรดละเอียด | |||
เลือกขนาด L ได้ | KNCLB | — | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide |
KNCLM | — | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
KNCLSS | — | SUS304 | — | |
กำหนดขนาด L ได้ | NCLC | ACSC | เทียบเท่า S45C | — |
NCLB | เรซิ่น ABS C | การรมดำ Black Oxide | ||
NCLM | AMSC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
NCLA | AASC | อลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000 | เคลียร์อโนไดซ์ | |
NCLSS | SASC | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | D | — | L |
KNCLB3 NCLB3 | — — | 5 5 | — — | 10 10.5 |
รหัสสินค้า | D | L | ||||||||||||
ชนิด | V | |||||||||||||
KNCLB KNCLM KNCLSS | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 12 15 20 25 30 35 | |||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | |||||
5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | ||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | |||||
8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||||
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||||||
12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||
20 | 25 | 30 | ||||||||||||
25 | 30 |
รหัสสินค้า | D | L เพิ่มขึ้น 0.1 มม | |||||||||||||||||
ชนิด | V | ||||||||||||||||||
เกรดมาตรฐาน NCLC NCLB NCLM NCLA NCLSS เกรดเที่ยงตรงสูง ACSC เรซิ่น ABS C AMSC AASC SASC | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10.0 to 16.0 | ||||||||||||
3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10.0 to 50.0 | |||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 10.0 to 50.0 | ||||||||
5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 10.0 to 50.0 | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 10.0 to 50.0 | |||||||||
8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 10.0 to 100.0 | ||||||||
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 10.0 to 100.0 | ||||||
12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 10.0 to 100.0 | |||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 10.0 to 100.0 | |||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 10.0 to 100.0 | |||||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 10.0 to 100.0 | ||||||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 10.0 to 100.0 | |||||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 10.0 to 100.0 |
รหัสสินค้า |
---|
NCLB4-8-12 |
NCLB4-8-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | O.D. (มิลลิเมตร) | I.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา / ความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความ ความเผื่อ ความหนา / ความยาว | ประเภทการกำหนดค่า มิติ | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | COLLARS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 4 | 12 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 0 ถึง -0.1 | ชนิดตั้งค่าขนาดได้ | เกรดมาตรฐาน | ||
- | COLLARS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 4 | 12 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 0 ถึง -0.1 | ชนิดตั้งค่าขนาดได้ | เกรดมาตรฐาน |
กำลังโหลด …
รูปทรง ID | แบบตรง | รูปทรง | แบบตรง | ความเผื่อ ID | +0.3 ถึง +0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ความเผื่อ OD | 0 ถึง -0.2 | ประเภทการขาย | วัตถุ เดียว | ความแข็ง(HRC) | ไม่มีการชุบแข็ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง