(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึด ยึดที่ช่วยให้คุณปรับความสูงในขณะที่ป้องกันการหมุนโดยการรวมเข้ากับ ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม และ แบบเหลี่ยม เหล็กยึด ขาตั้ง
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ A ]อุปกรณ์เสริม |
BLQD | S45C | การรมดำ Black Oxide | สกรูหัวจมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม |
NLQD | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
ALQD | A6063 | อโนไดซ์สีดำ | |
HLQD | เคลียร์อโนไดซ์ | ||
SLQD | SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
ALQD20 |
รหัสสินค้า | D1H7 | A | B | C | E | F | H | S | M (หยาบ) | D | W | |||
ชนิด | DD8 | |||||||||||||
สี่เหลี่ยม & แบบมน ตั้งฉาก การกำหนดค่า BLQD NLQD ALQD HLQD SLQD | 10 | +0.077 +0.050 | 10 | +0.015 0 | 45 | 16 | 16 | 15 | 15 | 9 | — | M5 | 5.5 | 2 |
12 | +0.077 +0.050 | 12 | +0.018 0 | 49 | 16 | 16 | 16 | 17 | 10 | — | M5 | 5.5 | 2 | |
15 | +0.077 +0.050 | 15 | +0.018 0 | 57 | 22 | 22 | 18 | 21 | 12 | 11 | M5 | 5.5 | 2 | |
20 | +0.098 +0.065 | 20 | +0.021 0 | 69 | 28 | 28 | 22 | 25 | 15 | 14 | M6 | 6.6 | 2 | |
25 | +0.098 +0.065 | 25 | +0.021 0 | 83 | 32 | 32 | 25 | 33 | 18 | 16 | M6 | 6.6 | 2 | |
[ ! ] ค่าพิกัดความเผื่อของ DD8 and D1H7 เป็นค่าก่อนผ่า [ ! ] พิกัดความเผื่อของแกนต่อ DD8 และพิกัดความเผื่อของแกนต่อ D1H7 ที่แนะนำคือ 0~-0.12 และ g6 & g8 ตามลำดับ แนะนำให้ขันให้แน่นด้วยประแจยาว |
รหัสสินค้า |
---|
ALQD10 |
ALQD12 |
ALQD15 |
ALQD20 |
ALQD25 |
BLQD10 |
BLQD12 |
BLQD15 |
BLQD20 |
BLQD25 |
HLQD10 |
HLQD12 |
HLQD15 |
HLQD20 |
HLQD25 |
NLQD10 |
NLQD12 |
NLQD15 |
NLQD20 |
NLQD25 |
SLQD10 |
SLQD12 |
SLQD15 |
SLQD20 |
SLQD25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 562.41 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | |
฿ 576.64 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | |
฿ 772.42 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | |
฿ 932.59 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | |
฿ 1,139.04 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | |
฿ 651.39 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 665.63 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 790.21 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 943.27 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 1,245.83 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 562.41 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | |
฿ 576.64 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | |
฿ 772.42 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | |
฿ 932.59 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | |
฿ 1,139.04 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | |
฿ 722.58 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 736.82 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 861.40 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,014.46 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,317.02 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,060.74 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 1,131.93 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 1,366.85 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 1,573.30 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 1,715.68 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตั้งฉาก | เสา รูปทรง | ชนิดหน้าแปลนกลม / ชนิดหน้าแปลน | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง