(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กยึด วัตถุ เดียวสำหรับอุปกรณ์ติดตั้ง [วัสดุ]·FC250 พร้อมตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | [ A ] อุปกรณ์เสริม |
LFSBF | S45C | ชุบผิวโครเมี่ยมสีดำด้วยอุณหภูมิต่ำ | สกรูตัวหนอน |
LFSTF | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
รหัสสินค้า |
LFSBF20 |
รหัสสินค้า | A | B | F | W | K | D1 | H | T | ℓ | M | ตัวยึดชุบผิวโครเมี่ยมสีดำด้วยอุณหภูมิต่ำพร้อมแหวนรอง | ตัวยึดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า พร้อมแหวนรอง | ตัวยึด SUS304 พร้อมแหวนรอง | ||
ชนิด | Dg6 | ||||||||||||||
ตัวยึดเท่านั้น LFSBF LFSTF | 6 | -0.004 -0.012 | 33 | 18 | 23 | 6 | 4.5 | 14 | 20 | 6 | 12.5 | M4 | WSSB6-4-2 | WSSM6-4-2 | WSSS6-4-2 |
8 | -0.005 -0.014 | 38 | 20 | 26 | 6 | 4.5 | 16 | 30 | 8 | 15 | M4 | WSSB10-4-2 | WSSM10-4-2 | WSSS10-4-2 | |
10 | -0.005 -0.014 | 40 | 22 | 28 | 6 | 4.5 | 18 | 35 | 8 | 18 | M4 | WSSB10-4-2 | WSSM10-4-2 | WSSS10-4-2 | |
12 | -0.006 -0.017 | 46 | 24 | 32 | 6 | 5.5 | 20 | 35 | 8 | 18 | M4 | WSSB12-5-2 | WSSM12-5-2 | WSSS12-5-2 | |
15 | -0.006 -0.017 | 56 | 29 | 40 | 10 | 6.6 | 25 | 40 | 8 | 20 | M5 | WSSB14-6-3 | WSSM14-6-3 | WSSS14-6-3 | |
20 | -0.007 -0.020 | 63 | 34 | 46 | 10 | 6.6 | 30 | 45 | 10 | 25 | M5 | WSSB14-6-3 | WSSM14-6-3 | WSSS14-6-3 | |
25 | -0.007 -0.020 | 78 | 41 | 56 | 10 | 9 | 37 | 50 | 10 | 30 | M6 | WSSB16-8-3 | WSSM16-8-3 | WSSS16-8-3 | |
30 | -0.007 -0.020 | 82 | 46 | 62 | 10 | 9 | 42 | 60 | 10 | 30 | M6 | WSSB16-8-3 | WSSM16-8-3 | WSSS16-8-3 |
รหัสสินค้า |
---|
LFSBF6 |
LFSBF10 |
LFSBF12 |
LFSBF15 |
LFSBF20 |
LFSBF30 |
LFSTF8 |
LFSTF10 |
LFSTF12 |
LFSTF15 |
LFSTF20 |
LFSTF25 |
LFSTF30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา D (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 691.60 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | |
฿ 732.55 ฿ 283.94 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | ||
฿ 750.75 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | |
฿ 800.80 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | |
฿ 869.05 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | |
฿ 1,101.10 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | [ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ] อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | |
฿ 709.80 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 732.55 ฿ 380.12 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 750.75 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 800.80 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 869.05 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 969.15 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,101.10 | PLATE FOR POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
แยก / คลองเลื่อย วัตถุ | วัตถุ เดียว | ทิศทางการติดตั้ง | การติดตั้งในแนวตั้ง | ขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด |
---|---|---|---|---|---|
เสา รูปทรง | แบบกลม | ประเภท เสา | ไม่มี | วัสดุ เหล็กยึด | S45C |
เสา วิธีการแก้ไข | สกรูตัวหนอน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูยาว | เสา อุปกรณ์เสริม แก้ไข | สกรูตัวหนอน |
ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | ไม่มี | ขายประเภท | ตัวยึดเท่านั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง