1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงสเตจ - สกรูฟีด/ชนิดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงสเตจ - สกรูฟีด/ชนิดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,638.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ งานซ่อมบำรุง สเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุน นี่คือ ฟีดสกรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมที่มีส่วน เกลียว และ บุชชิ่ง ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อป้องกันการสั่น

[งานละเอียด] ฟีดสกรู, ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (พิทช์ 0.25): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ ! ]สามารถล็อคซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมด้วยสกรูตัวหนอนบนบุชชิ่ง

[M] วัสดุสกรู: SUS303, นัท: ทองเหลืองแคดเมียมต่ำ

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
XBRF3
ฟีดสกรูรหัสสินค้าสายนำไฟฟ้าระยะเคลื่อนที่ขนาดพื้นผิวสเตจที่สามารถใช้ได้กับชนิดลิเนียร์บอลสไลด์ / ตลับลูกปืนทรงกระบอกน้ำหนัก (ก.)
ชนิดลำดับที่
สกรูหัวจมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมXBRF30.25±3.225 สี่เหลี่ยมจตุรัส5
60.25±6.540 - 80 square15
[ ! ]มีประแจโดยเฉพาะสำหรับ XBRF

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XBRF3
XBRF6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน (สโตรค/ระยะเคลื่อนที่)

฿ 1,638.00

LEAD SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103 (±3.2)

฿ 1,820.00

LEAD SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106 (±6.5)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ป้อน สกรู สำหรับ สเตจ ฟีดสกรู ชนิดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม พิทช์(มิลลิเมตร) 0.25