(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับ งานซ่อมบำรุง สเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุน ฟีดสกรู พร้อมชิ้น เกลียว และ บุชชิ่ง ที่ทำเสร็จแล้วอย่างแม่นยำซึ่งช่วยลดการสั่นไหว
รหัสสินค้า |
XBMF3 |
ฟีดสกรู | รหัสสินค้า | สายนำไฟฟ้า | ระยะเคลื่อนที่ | ขนาดพื้นผิวสเตจที่สามารถใช้ได้กับชนิดลิเนียร์บอลสไลด์ / ตลับลูกปืนทรงกระบอก | น้ำหนัก (ก.) | |
ชนิด | ลำดับที่ | |||||
มาพร้อมปุ่มบิด | XBMF | 3 | 0.25 | ±3.2 | 25 สี่เหลี่ยมจตุรัส | 5 |
6 | 0.25 | ±6.5 | 40 - 80 square | 30 | ||
XBM | 3 | 0.5 | ±3.2 | 25 สี่เหลี่ยมจตุรัส | 5 | |
6 | 0.5 | ±6.5 | 40 - 80 square | 30 | ||
12 | 0.5 | ±12.5 | 100 Square, 120 Square | 50 |
รหัสสินค้า |
---|
XBM3 |
XBM6 |
XBM12 |
XBMF3 |
XBMF6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน (สโตรค/ระยะเคลื่อนที่) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,365.00 ฿ 297.71 | LEAD SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 (±3.2) | 0.5 | ||
฿ 1,365.00 ฿ 360.50 | LEAD SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 (±6.5) | 0.5 | ||
฿ 1,365.00 | LEAD SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 (±12.5) | 0.5 | ||
฿ 1,701.70 | LEAD SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 (±3.2) | 0.25 | |
฿ 1,856.40 ฿ 435.70 | LEAD SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 (±6.5) | 0.25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ป้อน สกรู สำหรับ สเตจ | ฟีดสกรู | ชนิดปุ่มบิด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง