(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] แม้ว่าสกรูจะหมุนแต่หัวสกรูที่สัมผัสกับชิ้นงานจะไม่หมุน ดังนั้นหัวสกรูจะไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย
ชนิด | รูปทรงส่วนปลาย | บอดี้หลัก | ลูกบอล | หัว | |||
[ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ M ]วัสดุ | [H] ความแข็ง | [ M ]วัสดุ | [H] ความแข็ง | ||
BALTAR | SR | S45C | รมดำ Black Oxide | SUS440C | 58 to 63HRC | SUS440C | 55 to 60HRC |
SALTAR | เทียบเท่า SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | L |
BALTAR6 | — | 30 |
รหัสสินค้า | L | B | d | SR | (F) | ℓ | ℓ2 | มาตรฐาน | ||
ชนิด | M | BALTAR | SALTAR | |||||||
BALTAR SALTAR | 6 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12.8 | 2.5 | — | ● |
30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22.8 | 3.5 | ● | ● | ||
8 | 25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 16.5 | 3.5 | ● | ● | |
40 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 31.5 | 5 | ● | ● | ||
10 | 30 | 5 | 7 | 7 | 6 | 20.4 | 4.5 | ● | ● | |
50 | 5 | 7 | 7 | 6 | 40.4 | 6 | ● | ● |
รหัสสินค้า |
---|
BALTAR6-30 |
BALTAR8-25 |
BALTAR8-40 |
BALTAR10-30 |
BALTAR10-50 |
SALTAR6-20 |
SALTAR6-30 |
SALTAR8-25 |
SALTAR8-40 |
SALTAR10-30 |
SALTAR10-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | วัสดุ (เกลียว) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 227.50 | HI-LOCK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] S45C | 30 | |
฿ 263.90 | HI-LOCK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] S45C | 25 | |
฿ 273.00 | HI-LOCK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] S45C | 40 | |
฿ 345.80 | HI-LOCK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 30 | |
฿ 354.90 | HI-LOCK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 50 | |
฿ 227.50 | HI-LOCK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 20 | |
฿ 236.60 | HI-LOCK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 30 | |
฿ 277.55 | HI-LOCK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 25 | |
฿ 286.65 | HI-LOCK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 40 | |
฿ 354.90 | HI-LOCK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 30 | |
฿ 364.00 | HI-LOCK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | เป็นทรงกลม | ชนิดสกรู | เต็ม เกลียว | วัสดุ (ปลาย) | SUS440C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง