(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- แคลมป์สกรู / สกรูล็อคความแข็งสูง - รุ่น Non-Reverse Type FSMB / FSUB จาก MISUMI
- บอดี้หลักของลูกบอลของแคลมป์สกรูทำจาก SCM435 เทียบเท่ากับ FSMB หรือ เทียบเท่า SUS304 กับ FSUB
- ลูกบอลของแคลมป์สกรูทำจาก SUJ2 เทียบเท่ากับ FSMB หรือ เทียบเท่า SUS440C กับ FSUB
- สกรูมีขนาดให้เลือกใช้ 5 ขนาด คือ M6, M8, M10, M12 หรือ M16
- สกรูเหล่านี้สามารถใช้กับน็อตที่มีจำหน่ายในตลาดและที่เทียบเท่ากับมาตรฐาน JIS6g
- มุมความลาดสูงสุดของปลายสกรูคือ 9°
ชนิด | บอดี้หลัก | ลูกบอล | ||
[ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ M ]วัสดุ | [H] ความแข็ง | |
FSMB | เทียบเท่า SCM435 | รมดำ Black Oxide | เทียบเท่า SUJ2 | 55 to 60HRC |
FSUB | เทียบเท่า SUS304 | — | เทียบเท่า SUS440C | 55 to 60HRC |
รหัสสินค้า | — | L |
FSMB6 | — | 16 |
รหัสสินค้า | L | d2 | B | ℓ | S2 | ทนต่อโหลดไฟฟ้า (kN) | มวล (ก.) | |||||||||
ชนิด | M | |||||||||||||||
FSMB FSUB | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 3.2 | 3 | 3.5 | 0.45 | 3.3 | 1.5 to 4 | |||||
8 | * 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 4.5 | 4 | 5 (2.5) | 0.5 | 3.9 | 2.5 to 9 | |||||
10 | * 12 | 16 | 20 | 25 | 35 | 6 | 5 | 6 (3.5) | 0.6 | 3.4 | 5 to 16 | |||||
12 | * 16 | 20 | 30 | 40 | 7.2 | 6 | 8 (3) | 0.75 | 4.8 | 10 to 28 | ||||||
16 | * 20 | 25 | 35 | 50 | 10.7 | 8 | 10 (3) | 1 | 8.9 | 22.5 to 48 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | วัสดุ (เกลียว) | วัสดุ (ปลาย) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.95 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 10 | ||
฿ 222.95 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 16 | |
฿ 222.95 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 20 | |
฿ 222.95 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 25 | |
฿ 236.60 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 10 | |
฿ 236.60 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 12 | |
฿ 236.60 | CLAMPINGBOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 20 | |
฿ 236.60 ฿ 107.01 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 25 | ||
฿ 236.60 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 30 | |
฿ 295.75 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 12 | |
฿ 295.75 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 16 | |
฿ 295.75 ฿ 143.82 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 20 | ||
฿ 295.75 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 25 | |
฿ 295.75 ฿ 155.51 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 35 | ||
฿ 327.60 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 16 | |
฿ 327.60 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 20 | |
฿ 327.60 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 30 | |
฿ 327.60 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 40 | |
฿ 495.95 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 20 | |
฿ 495.95 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 25 | |
฿ 495.95 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 35 | |
฿ 495.95 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] SCM435 เทียบเท่า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | 50 | |
฿ 245.70 ฿ 112.31 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 10 | ||
฿ 245.70 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 16 | |
฿ 245.70 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 20 | ||
฿ 245.70 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 25 | |
฿ 273.00 ฿ 130.41 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 10 | ||
฿ 273.00 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 12 | |
฿ 273.00 ฿ 125.91 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 20 | ||
฿ 273.00 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 25 | |
฿ 273.00 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 30 | |
฿ 354.90 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 12 | |
฿ 354.90 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 16 | |
฿ 354.90 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 20 | |
฿ 354.90 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 25 | |
฿ 354.90 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 35 | |
฿ 404.95 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 16 | |
฿ 404.95 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 20 | |
฿ 404.95 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 30 | |
฿ 404.95 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 40 | |
฿ 837.20 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 20 | |
฿ 837.20 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 25 | |
฿ 837.20 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 35 | |
฿ 837.20 | CLAMPING BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | แบน | ชนิดสกรู | เต็ม เกลียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง