1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Stopper Blocks แบบมีเกลียว - รูปทรง L / ชนิดติดตั้งด้านล่าง / เกลียวละเอียด / เกลียวหยาบ

Stopper Blocks แบบมีเกลียว - รูปทรง L / ชนิดติดตั้งด้านล่าง / เกลียวละเอียด / เกลียวหยาบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทนี้สามารถติดตั้งบน พื้นผิว ด้านล่างได้ (นอกเหนือจาก รูปทรง นี้แล้ว รุ่น L ยังมีประเภทการติดตั้งในแนวตั้งและแนวนอนด้วย)

Stopper Blocks แบบมีเกลียว - รูปทรง L / ชนิดติดตั้งด้านล่าง : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่น[ M ]
วัสดุ
[ S ] กระบวนการชุบผิว
เกลียวหยาบเกลียวละเอียด
AJLNAJLSSS400การรมดำ
AJLNM-ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า
AJLNSAJLSSSUS304-

สเปค

Part Number-H
AJLN5-15
■ ชนิดที่มีการติดตั้งด้านล่าง
Part NumberHH1TMxPitchLBPSdสอดคล้องตามมาตรฐาน
รุ่นMเกลียวหยาบเกลียวละเอียดAJLN
AJLS
AJLNMAJLNS
AJLSS
(หยาบ)
AJLN
AJLNM
AJLNS

(เกลียวละเอียด)
AJLS
AJLSS
31520    1063x0.53x0.35302014124.5
41520    1064x0.74x0.5302014124.5
5152025   1065x0.85x0.5302014124.5
615202530  1066x1.06x0.75302014124.5
8  253040 1510(8)8x1.258x0.75403020206.5
10  253040 1510(8)10x1.510x1.0403020206.5
12  253040 1510(8)12x1.7512x1.0403020206.5
16   304050201516x2.016x1.560403027.59-
20   304050201520x2.520x1.560403027.59-
[ ! ]T dimension ของ AJLNS และ AJLSS (วัสดุ: สแตนเลส) แสดงใน ( ) ไม่มีสำหรับ M16 และ M20

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AJLN3-[15,​20]
AJLN4-[15,​20]
AJLN5-[15,​20,​25]
AJLN6-[15,​20,​25,​30]
AJLN8-[25,​30,​40]
AJLN10-[25,​30,​40]
AJLN12-[25,​30,​40]
AJLN16-[30,​40,​50]
AJLN20-[30,​40,​50]
AJLNM3-[15,​20]
AJLNM4-[15,​20]
AJLNM5-[15,​20,​25]
AJLNM6-[15,​20,​25,​30]
AJLNM8-[25,​30,​40]
AJLNM10-[25,​30,​40]
AJLNM12-[25,​30,​40]
AJLNM16-[30,​40,​50]
AJLNM20-[30,​40,​50]
AJLNS3-[15,​20]
AJLNS4-[15,​20]
AJLNS5-[15,​20,​25]
AJLNS6-[15,​20,​25,​30]
AJLNS8-[25,​30,​40]
AJLNS10-[25,​30,​40]
AJLNS12-[25,​30,​40]
AJLS3-[15,​20]
AJLS4-[15,​20]
AJLS5-[15,​20,​25]
AJLS6-[15,​20,​25,​30]
AJLS8-[25,​30,​40]
AJLS10-[25,​30,​40]
AJLS12-[25,​30,​40]
AJLS16-[30,​40,​50]
AJLS20-[30,​40,​50]
AJLSS3-[15,​20]
AJLSS4-[15,​20]
AJLSS5-[15,​20,​25]
AJLSS6-[15,​20,​25,​30]
AJLSS8-[25,​30,​40]
AJLSS10-[25,​30,​40]
AJLSS12-[25,​30,​40]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ30.5 (หยาบ)15 ~ 20

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ40.7 (หยาบ)15 ~ 20

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ50.8 (หยาบ)15 ~ 25

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ61.0 (หยาบ)15 ~ 30

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ81.25 (หยาบ)25 ~ 40

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ101.5 (หยาบ)25 ~ 40

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ121.75 (หยาบ)25 ~ 40

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ162.0 (หยาบ)30 ~ 50

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ202.5 (หยาบ)30 ~ 50

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า30.5 (หยาบ)15 ~ 20

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า40.7 (หยาบ)15 ~ 20

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า50.8 (หยาบ)15 ~ 25

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า61.0 (หยาบ)15 ~ 30

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า81.25 (หยาบ)25 ~ 40

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า101.5 (หยาบ)25 ~ 40

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า121.75 (หยาบ)25 ~ 40

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า162.0 (หยาบ)30 ~ 50

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลโดยใช้ไฟฟ้า202.5 (หยาบ)30 ~ 50

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304-30.5 (หยาบ)15 ~ 20

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304-40.7 (หยาบ)15 ~ 20

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304-50.8 (หยาบ)15 ~ 25

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304-61.0 (หยาบ)15 ~ 30

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304-81.25 (หยาบ)25 ~ 40

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304-101.5 (หยาบ)25 ~ 40

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304-121.75 (หยาบ)25 ~ 40

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ30.35 (ละเอียด)15 ~ 20

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ40.5 (ละเอียด)15 ~ 20

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ50.5 (ละเอียด)15 ~ 25

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ60.75 (ละเอียด)15 ~ 30

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ80.75 (ละเอียด)25 ~ 40

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ101.0 (ละเอียด)25 ~ 40

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ121.0 (ละเอียด)25 ~ 40

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ161.5 (ละเอียด)30 ~ 50

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400การรมดำ20ละเอียด30 ~ 50

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304-30.35 (ละเอียด)15 ~ 20

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304-40.5 (ละเอียด)15 ~ 20

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304-50.5 (ละเอียด)15 ~ 25

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304-60.75 (ละเอียด)15 ~ 30

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304-80.75 (ละเอียด)25 ~ 40

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304-101.0 (ละเอียด)25 ~ 40

-

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304-121.0 (ละเอียด)25 ~ 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

Stopper Blocks แบบมีเกลียว - รูปทรง L / ชนิดติดตั้งด้านล่าง : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท บล็อค ประเภทติดตั้งด้านล่าง