(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน] จิ๊ก สลักกำหนดตำแหน่ง Class กลาง ชนิดยาวส่วนนำ [คุณสมบัติ] · อนุญาต การวางตำแหน่ง ในทิศทางความสูงร่วมกับ แหวนรอง บรรจุภัณฑ์ ที่รับความสูงได้
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ H ] ความแข็ง | |
แบบมีบ่า | ไม่มีบ่า | ||
LANAR | LNNAR | SCM435 | ความแข็งที่ผ่านกระบวนการ 35 ถึง 40HRC |
TLANAR | TLNNAR | SCM415 | ความแข็งผ่านการชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิง: 55HRC หรือมากกว่า (ความลึก: 0.7 ถึง 0.8)/ป้องกันการชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิงบนเกลียว |
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ H ] ความแข็ง | [ S ] กระบวนการชุบผิว | |
แบบมีบ่า | ไม่มีบ่า | |||
R-ANAR | R-NNAR | SCM435 | 35 to 40HRC (พื้นผิว 750HV ~ ) | ชุบฮาร์ดโครม |
รหัสสินค้า | — | P | — | B | — | L |
LNNAR 8 | — | P12.0 | — | B40 | — | L10 |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้น 0.1 มม | B เพิ่มขึ้น 1 มม | L การเลือก | ℓ | H | R | สกรูตัวหนอนที่ใช้ได้ | ||||||||
ชนิด | Dh7 | ||||||||||||||
ชุบแข็ง (มีเกลียว) LANAR | การชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิง (มีเกลียว) TLANAR | ชุมแข็งโครเมี่ยม (มีเกลียว) R-ANAR | 6 | 0 -0.012 | 5.0 to 7.0 | 20 to 30 | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 1 | M5 | ||
8 | 0 -0.015 | 5.0 to 9.0 | 20 to 30 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 11 | 1.5 | M5 | |||
10 | 0 -0.015 | 4.5 to 12.0 | 20 to 40 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | 13 | 2 | M6 | |||
10T | 0 -0.015 | 4.5 to 12.0 | 20 to 40 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 13 | 2 | M6 | |||
12 | 0 -0.018 | 9.0 to 13.0 | 30 to 50 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 15 | 3 | M8 | |||
16 | 0 -0.018 | 13.0 to 16.0 | 30 to 50 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 4 | M8 |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้น 0.1 มม | B เพิ่มขึ้น 1 มม | L การเลือก | ℓ | R | สกรูตัวหนอนที่ใช้ได้ | ||||||||
ชนิด | Dh7 | |||||||||||||
ชุบแข็ง (มีเกลียว) LNNAR | การชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิง (มีเกลียว) TLNNAR | ชุมแข็งโครเมี่ยม (มีเกลียว) R-NNAR | 6 | 0 -0.012 | 8.0 to 12.0 | 30 to 50 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | M5 | ||
8 | 0 -0.015 | 10.0 to 16.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 4 | M5 | ||||
10 | 0 -0.015 | 12.0 to 20.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | 4 | M6 | ||||
10T | 0 -0.015 | 12.0 to 20.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 5 | M6 | ||||
12 | 0 -0.018 | 14.0 to 25.0 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 6 | M8 | ||||
16 | 0 -0.018 | 18.0 to 32.0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 8 | M8 | ||||
20 | 0 -0.021 | 22.0 to 35.0 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 8 | M8 |
รหัสสินค้า |
---|
LANAR6-P[5-8/0.1]-B[20-30/1]-L[5,8,10] |
LANAR8-P[5-10/0.1]-B[20-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
LANAR10-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,8,10,12,15] |
LANAR10T-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,8,10,12,15] |
LANAR12-P[9-14/0.1]-B[30-50/1]-L[8,10,12,15,18] |
LANAR16-P[13-18/0.1]-B[30-50/1]-L[10,12,15,18,20] |
LNNAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10] |
LNNAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
LNNAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
LNNAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
LNNAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]-L[8,10,12,15,18] |
LNNAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]-L[10,12,15,18,20] |
LNNAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]-L[12,15,18,20] |
R-ANAR6-P[5-8/0.1]-B[20-30/1]-L[5,8,10] |
R-ANAR8-P[5-10/0.1]-B[20-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-ANAR10-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-ANAR10T-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-ANAR12-P[9-14/0.1]-B[30-50/1]-L[8,10,12,15,18] |
R-ANAR16-P[13-18/0.1]-B[30-50/1]-L[10,12,15,18,20] |
R-NNAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-NNAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-NNAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-NNAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-NNAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]-L[8,10,12,15,18] |
TLANAR6-P[5-8/0.1]-B[20-30/1]-L[5,8,10] |
TLANAR8-P[5-10/0.1]-B[20-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLANAR10-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLANAR10T-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLANAR12-P[9-14/0.1]-B[30-50/1]-L[8,10,12,15,18] |
TLANAR16-P[13-18/0.1]-B[30-50/1]-L[10,12,15,18,20] |
TLNNAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10] |
TLNNAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLNNAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLNNAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLNNAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]-L[8,10,12,15,18] |
TLNNAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]-L[10,12,15,18,20] |
TLNNAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]-L[12,15,18,20] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงพื้นฐาน | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | กระบวนการอบด้วยความร้อน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ไกด์ กั้นการแทรก P (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 6 | การชุบแข็ง โดยตรง | 5 ~ 8 | ไม่มี | 20 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 8 | การชุบแข็ง โดยตรง | 5 ~ 10 | ไม่มี | 20 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | 4.5 ~ 12 | ไม่มี | 20 ~ 40 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10T | การชุบแข็ง โดยตรง | 4.5 ~ 12 | ไม่มี | 20 ~ 40 | 5 ~ 15 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 12 | การชุบแข็ง โดยตรง | 9 ~ 14 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 8 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 16 | การชุบแข็ง โดยตรง | 13 ~ 18 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 6 | การชุบแข็ง โดยตรง | 8 ~ 12 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 8 | การชุบแข็ง โดยตรง | 10 ~ 16 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | 12 ~ 20 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10T | การชุบแข็ง โดยตรง | 12 ~ 20 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 12 | การชุบแข็ง โดยตรง | 14 ~ 25 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 8 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 16 | การชุบแข็ง โดยตรง | 18 ~ 32 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 20 | การชุบแข็ง โดยตรง | 22 ~ 35 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 6 | การชุบแข็ง โดยตรง | 5 ~ 8 | ชุบฮาร์ดโครม | 20 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 8 | การชุบแข็ง โดยตรง | 5 ~ 10 | ชุบฮาร์ดโครม | 20 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | 4.5 ~ 12 | ชุบฮาร์ดโครม | 20 ~ 40 | 5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10T | การชุบแข็ง โดยตรง | 4.5 ~ 12 | ชุบฮาร์ดโครม | 20 ~ 40 | 5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 12 | การชุบแข็ง โดยตรง | 9 ~ 14 | ชุบฮาร์ดโครม | 30 ~ 50 | 8 ~ 18 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 16 | การชุบแข็ง โดยตรง | 13 ~ 18 | ชุบฮาร์ดโครม | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 6 | การชุบแข็ง โดยตรง | 8 ~ 12 | ชุบฮาร์ดโครม | 30 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 8 | การชุบแข็ง โดยตรง | 10 ~ 16 | ชุบฮาร์ดโครม | 30 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | 12 ~ 20 | ชุบฮาร์ดโครม | 30 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 10T | การชุบแข็ง โดยตรง | 12 ~ 20 | ชุบฮาร์ดโครม | 30 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM435 | 12 | การชุบแข็ง โดยตรง | 14 ~ 25 | ชุบฮาร์ดโครม | 30 ~ 50 | 8 ~ 18 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM415 | 6 | carburized | 5 ~ 8 | ไม่มี | 20 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM415 | 8 | carburized | 5 ~ 10 | ไม่มี | 20 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM415 | 10 | carburized | 4.5 ~ 12 | ไม่มี | 20 ~ 40 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM415 | 10T | carburized | 4.5 ~ 12 | ไม่มี | 20 ~ 40 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM415 | 12 | carburized | 9 ~ 14 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 8 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - แบบมีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM415 | 16 | carburized | 13 ~ 18 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM415 | 6 | carburized | 8 ~ 12 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM415 | 8 | carburized | 10 ~ 16 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM415 | 10 | carburized | 12 ~ 20 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM415 | 10T | carburized | 12 ~ 20 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM415 | 12 | carburized | 14 ~ 25 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 8 ~ 12 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM415 | 16 | carburized | 18 ~ 32 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 10 ~ 12 | ||
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ขาพิน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ - ไม่มีบ่า | [เหล็กกล้า] SCM415 | 20 | carburized | 22 ~ 35 | ไม่มี | 30 ~ 50 | 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย ไกด์ การแทรก | แบบกลม | ประเภทคำแนะนำการแทรก | ปลาย R (รูปทรง B) | รูปทรงด้านติดตั้ง | เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
concentricity | เกรด มาตรฐาน Ø0.03 | ความเผื่อ ไกด์ การแทรก | เกรด มาตรฐาน 0 / -0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง