1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวไมโครมิเตอร์ฟีดหยาบ +/-6.5 มม./ฟีดละเอียด +/-0.2 มม.

MICROMETER HEAD

หัวไมโครมิเตอร์ฟีดหยาบ +/-6.5 มม./ฟีดละเอียด +/-0.2 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,019.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ งานซ่อมบำรุง สเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุน หัวไมโครมิเตอร์ ที่สามารถป้อน ละเอียด มีจำหน่ายแยกกัน

[ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงสเตจ] หัวไมโครมิเตอร์ (ฟีดหยาบ +/-6.5 มม, ฟีดละเอียด 0.2 มม.): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ ! ]Drawing แสดงไมโครมิเตอร์ในระยะการเคลื่อนไหวของเซ็นเตอร์สเตจ
[ ! ]ไมโครมิเตอร์มีระบบโบลท์/นัท ดังนั้นความยาวโดยรวมจึงไม่เปลี่ยนแปลง

[ M ] วัสดุแกนหมุน: SKS, มือจับ: SUM, นัท/เกลียว: ทองเหลืองแคดเมียมต่ำ
[ A ] อุปกรณ์เสริม: ประแจเฉพาะ (มีชนิดนัทเท่านั้น)

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
MCLN83
รหัสสินค้าระยะเคลื่อนที่ (มม.)การเกลี่ยขั้นต่ำ (มม.)ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่อการหมุน (มม.)น้ำหนัก (กก.)
ชนิดลำดับที่
MCLN83ฟีดหยาบ ± 6.5
ฟีดละเอียด 0.2
ฟีดหยาบ 0.01
ฟีดละเอียด 0.0005
0.50.10

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MCLN83
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 19,019.00

MICROMETER HEAD 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

[ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงสเตจ] หัวไมโครมิเตอร์ (ฟีดหยาบ +/-6.5 มม, ฟีดละเอียด 0.2 มม.): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงสเตจ] หัวไมโครมิเตอร์ (ฟีดหยาบ +/-6.5 มม, ฟีดละเอียด 0.2 มม.): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงสเตจ] หัวไมโครมิเตอร์ (ฟีดหยาบ +/-6.5 มม, ฟีดละเอียด 0.2 มม.): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
คีย์ค้นหาแค็ตตาลอกอิเล็กทรอนิกส์  #MA421  

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวไมโครมิเตอร์ เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้ง(Ø) 9.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย(Ø) 5
หัวข้อการติดตั้ง M9.5 x 0.5 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มาตรฐาน หยาบ)(มิลลิเมตร) ±6.5 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ละเอียด)(มิลลิเมตร) 0.2
จบการศึกษาขั้นต่ำ (มาตรฐาน หยาบ) 0.01 จบการศึกษาขั้นต่ำ (ละเอียด) 0.0005 ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่อการหมุน(มิลลิเมตร) 0.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCLN83 ในชุด หัวไมโครมิเตอร์ฟีดหยาบ +/-6.5 มม./ฟีดละเอียด +/-0.2 มม.