1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินปรับความสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก - แบบสวมอัด

LOCATING PIN

พินปรับความสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก - แบบสวมอัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พินปรับความสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กที่มีความแม่นยำ 1/100 ในพิกัดความเผื่อของความสูง เหมาะสำหรับกำหนดตำแหน่งแผงวงจรในแนวตั้ง

พินปรับความสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก - แบบสวมอัด: รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า[ M ]วัสดุ
แบบสวมอัด
SFHHSUS304

สเปค

รหัสสินค้าLP
SFHH3L9.98P2.0
■ แบบสวมอัด
รหัสสินค้าL
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
P
เพิ่มขึ้น 0.5 มม
TYPED
SFHH35.00 to 15.001.0 to 3.0

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SFHH3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานL
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 6 วัน 105 ~ 151 ~ 3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง หมุดปรับระดับ ความ ความเผื่อ สูง 0/+0.01 ชนิดการติดตั้ง พอดีพอดี
รูปทรงปลาย แบน วัสดุ SUS304 กระบวนการเตรียมผิว(Ø) ไม่มี
ชุบแข็ง ไม่มี ความแข็ง ไม่มีให้