(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]พินกำหนดตำแหน่งชนิดสเต็ปใช้สำหรับติดตั้งหัวจับเปิด / ปิด
[ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | TYPE |
แบบขั้นบันได | ||
เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | IPMA |
SUS304 | — | SIPMA |
รหัสสินค้า | — | P | — | L | — | B |
IPMA8 | — | P13.0 | — | L9.0 | — | B1.5 |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้น 0.1 มม | |||
TYPE | D | P | L | B |
IPMA SIPMA | 5 | 6.0 to 15.0 | 5.0 to 10.0 | 1.0 to 10.0 |
6 | 7.0 to 20.0 | |||
8 | 10.0 to 20.0 | |||
10 | 12.0 to 25.0 | |||
12 | 16.0 to 32.0 |
รหัสสินค้า |
---|
IPMA5-P[6-15/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
IPMA6-P[7-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
IPMA8-P[10-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
IPMA10-P[12-25/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
IPMA12-P[16-32/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
SIPMA5-P[6-15/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
SIPMA6-P[7-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
SIPMA8-P[10-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
SIPMA10-P[12-25/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
SIPMA12-P[16-32/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | B (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 5 | 1 ~ 10 | 5 ~ 10 | 6 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 6 | 1 ~ 10 | 5 ~ 10 | 7 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 8 | 1 ~ 10 | 5 ~ 10 | 10 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 10 | 1 ~ 10 | 5 ~ 10 | 12 ~ 25 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 12 | 1 ~ 10 | 5 ~ 10 | 16 ~ 32 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 5 | 1 ~ 10 | 5 ~ 10 | 6 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6 | 1 ~ 10 | 5 ~ 10 | 7 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | 1 ~ 10 | 5 ~ 10 | 10 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | 1 ~ 10 | 5 ~ 10 | 12 ~ 25 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 12 | 1 ~ 10 | 5 ~ 10 | 16 ~ 32 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดใหญ่ | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบกลม | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบแบน |
---|---|---|---|---|---|
สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี | รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (การสวมอัด) | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี |
ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | G6 | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | m6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง