1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพินกำหนดตำแหน่ง - แบบมีบ่า (เซตสกรู - เเบบมีร่อง)

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - แบบมีบ่า (เซตสกรู - เเบบมีร่อง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- พินกำหนดตำแหน่ง - มีบ่า (สกรูตัวหนอน-ร่องเส้นรอบวง) จาก MISUMI
- สามารถเลือกรูปทรงปลาย สำหรับนำศูนย์เข้ารู 2 แบบ แบบรูปทรงกลมและแบบรูปทรงไดมอนด์
- สกรูตัวหนอนแบบมีบ่า เลือกได้จากร่องเส้นรอบวง (JPGJ), รอยบาก (JPCJ) และสกรูตัวหนอนแบบแบน (JPDJ)
- ด้านบนบ่ารูปทรงเพชรคงเหลือสเต็ปจากการตัดแต่งขึ้นรูปอยู่
- พินกำหนดตำแหน่งทำจาก SKS3 วัสดุเทียบเท่ากับระดับความแข็งที่ 60~63HRC
- พินขนาด D กับ S เพื่อการประหยัดพื้นที่ด้วยส่วนยึดที่สั้นกว่า (L และ ℓ1) (ขนาด D จริงคือตัวเลขที่ไม่มี "S")

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - แบบมีบ่า (เซตสกรู - เเบบมีร่อง) : ภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ]ด้านบนบ่ารูปทรงเพชรคงเหลือสเต็ปจากการตัดแต่งขึ้นรูปอยู่

วัสดุ
ลำดับที่
[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว[ H ]ความแข็งTYPE
แบบกลมเพชร
(1)เทียบเท่า SKS3เผาชุบแข็ง ความแข็ง :
60 to 63HRC
JPGJSJPGJD

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าPLB
JPGJS10P9.05L6B3.5

■ รูปทรง ร่องเส้นรอบวง
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
L
เพิ่มขึ้น 1 มม
B
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
D12C1MH(W)
TYPEรหัสรูปทรงDขนาด D
ค่าพิกัดความเผื่อ ที่ g6
เมื่อ D<Pเมื่อ D≥P
JPGJS (แบบทรงกลม)
D (เพชร)
6-0.004
-0.012
2.00 to 6.003 to 122.0 to 20.04.55513831.5
6S-0.004
-0.012
2 to 124.5250.53831.5
8-0.005
-0.014
3.00 to 8.004 to 166.5661.54113.51.8
8S-0.005
-0.014
3 to 166.5360.54113.51.8
10-0.005
-0.014
3.00 to 12.005 to 203.0 to 20.0888241342.2
10S-0.005
-0.014
4 to 208380.541342.2
12-0.006
-0.017
5.00 to 12.006 to 243.0 to 25.01088241552.5
12S-0.006
-0.017
5 to 243.0 to 20.0
10480.541552.5
16-0.006
-0.017
10.00 to 16.008 to 325.0 to 25.01488351974
16S-0.006
-0.017
7 to 325.0 to 20.0
14480.551974
20-0.007
-0.020
13.00 to 20.0010 to 405.0 to 25.01888352395
[!]พินขนาด D ที่มี S เพื่อการประหยัดพื้นที่ด้วยชิ้นส่วนติดตั้งที่สั้นกว่า (L และ ℓ1) (ขนาดของ D ตามจริงคือตัวเลขที่ไม่มี "S")

การปรับแต่ง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - แบบมีบ่า (เซตสกรู - เเบบมีร่อง) : ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JPGJD6-P[2-6/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1]
JPGJD6S-P[2-6/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
JPGJD8-P[3-8/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
JPGJD8S-P[3-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
JPGJD10-P[3-12/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
JPGJD10S-P[3-12/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1]
JPGJD12-P[5-12/0.01]-L[6-24/1]-B[3-25/0.1]
JPGJD12S-P[5-12/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1]
JPGJD16-P[10-16/0.01]-L[8-32/1]-B[5-25/0.1]
JPGJD16S-P[10-16/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1]
JPGJD20-P[13-20/0.01]-L[10-40/1]-B[5-25/0.1]
JPGJS6-P[2-6/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1]
JPGJS6S-P[2-6/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
JPGJS8-P[3-8/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
JPGJS8S-P[3-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
JPGJS10-P[3-12/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
JPGJS10S-P[3-12/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1]
JPGJS12-P[5-12/0.01]-L[6-24/1]-B[3-25/0.1]
JPGJS12S-P[5-12/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1]
JPGJS16-P[10-16/0.01]-L[8-32/1]-B[5-25/0.1]
JPGJS16S-P[10-16/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1]
JPGJS20-P[13-20/0.01]-L[10-40/1]-B[5-25/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
ℓ1
(มิลลิเมตร)
B L P

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบทรงเพชร652 ~ 203 ~ 122 ~ 6

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบทรงเพชร6S22 ~ 202 ~ 122 ~ 6

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบทรงเพชร862 ~ 204 ~ 163 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบทรงเพชร8S32 ~ 203 ~ 163 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบทรงเพชร1083 ~ 205 ~ 203 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบทรงเพชร10S33 ~ 204 ~ 203 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบทรงเพชร1283 ~ 256 ~ 245 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบทรงเพชร12S43 ~ 205 ~ 245 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบทรงเพชร1685 ~ 258 ~ 3210 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบทรงเพชร16S45 ~ 207 ~ 3210 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบทรงเพชร2085 ~ 2510 ~ 4013 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบกลม652 ~ 203 ~ 122 ~ 6

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบกลม6S22 ~ 202 ~ 122 ~ 6

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบกลม862 ~ 204 ~ 163 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบกลม8S32 ~ 203 ~ 163 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบกลม1083 ~ 205 ~ 203 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบกลม10S33 ~ 204 ~ 203 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบกลม1283 ~ 256 ~ 245 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบกลม12S43 ~ 205 ~ 245 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบกลม1685 ~ 258 ~ 3210 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบกลม16S45 ~ 207 ~ 3210 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10แบบกลม2085 ~ 2510 ~ 4013 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน แบบมีบ่า ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบเรียว สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี
รูปทรงด้านติดตั้ง ร่องเส้นรอบวง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการอบด้วยความร้อน การชุบแข็ง โดยตรง
วัสดุ เทียบเท่า SKS3 ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01 ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง G6