(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- พินกำหนดตำแหน่ง - แบบตรง ทรงเทเปอร์ (มีรูเกลียวใน) จาก MISUMI
- ระยะเวลารอคอยสินค้าสั้นและราคาประหยัดทำได้โดยจำกัดพิกัดความเผื่อและขนาดให้แคบลง
- สามารถเลือกวัสดุของพินได้ 2 แบบ เหล็กวัสดุเทียบเท่า SKS3 หรือสแตนเลส SUS304
- ในบางระยะอาจไม่มีรูตรงกลาง
- บางครั้งจะไม่มีการขัดเงาและรูนำศูนย์สำหรับ SUS304
- แรงบิดในการขัน (ค่าอ้างอิง) สำหรับผลิตภัณฑ์ชุบแข็งคือความแข็งแรงระดับ 8.8 ใช้อ้างอิงไม่ได้ เมื่อใช้วัสดุล็อคหรือแหวนล็อค
หมายเลข วัสดุ | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ H ]ความแข็ง | TYPE |
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||||
(1) | เทียบเท่า SKS3 | — | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 60 ถึง 63HRC | LPSTTA |
(2) | เทียบเท่า SKS3 | ชุบฮาร์ดโครม | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 ถึง 55HRC ชุบผิวแข็ง: 750HV หรือมากกว่า | GLPSTTA |
(4) | SUS304 | — | — | SLPSTTA |
(5) | SUS304 | ชุบฮาร์ดโครม | ชุบผิวแข็ง: 750HV หรือมากกว่า | HLPSTTA |
รหัสสินค้า | — | L | — | E | — | A | ||||
TYPE | D Tol. | D | ||||||||
GLPSTTA | G | 8 | — | L29.3 | — | E8.3 | — | A15 |
D | เกรดมาตรฐาน | |||
M | P | G | H | |
M6 | P6 | g6 | h7 | |
5 to 6 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
8, 10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้น 0.1 มม | E เพิ่มขึ้น 0.1 มม | การเลือก A | M (หยาบ) | * แรงบิดขันแน่น N · cm | ℓ | ||
TYPE | D Tol. | D | ||||||
LPSTTA GLPSTTA SLPSTTA HLPSTTA | M (m6) P (p6) G (g6) H (h7) | 5 | 10.0 to 30.0 | 0.5 to 10.0 | 15 30 45 60 | M2 | — | 3 |
6 | 10.0 or more40.0 | M3 | 98 | 5 | ||||
8 | 15.0 to 40.0 | M5 | 461 | 8 | ||||
10 | M5 | 461 | 8 |
รหัสสินค้า |
---|
GLPSTTAG5-L[10-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
GLPSTTAG6-L[10-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
GLPSTTAG8-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
GLPSTTAG10-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
GLPSTTAH5-L[10-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
GLPSTTAH6-L[10-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
GLPSTTAH8-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
GLPSTTAH10-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
GLPSTTAM5-L[10-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
GLPSTTAM6-L[10-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
GLPSTTAM8-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
GLPSTTAM10-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
GLPSTTAP5-L[10-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
GLPSTTAP6-L[10-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
GLPSTTAP8-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
GLPSTTAP10-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
HLPSTTAG6-L[10-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
HLPSTTAG8-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
HLPSTTAG10-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
HLPSTTAH5-L[10-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
HLPSTTAH6-L[10-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
HLPSTTAH8-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
HLPSTTAH10-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
HLPSTTAM6-L[10-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
HLPSTTAM8-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
HLPSTTAM10-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
HLPSTTAP6-L[10-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
HLPSTTAP8-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
HLPSTTAP10-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LPSTTAG5-L[10-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LPSTTAG6-L[10-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LPSTTAG8-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LPSTTAG10-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LPSTTAH5-L[10-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LPSTTAH6-L[10-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LPSTTAH8-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LPSTTAH10-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LPSTTAM5-L[10-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LPSTTAM6-L[10-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LPSTTAM8-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LPSTTAM10-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LPSTTAP5-L[10-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LPSTTAP6-L[10-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LPSTTAP8-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LPSTTAP10-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
SLPSTTAG5-L[10-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
SLPSTTAG6-L[10-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
SLPSTTAG8-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
SLPSTTAG10-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
SLPSTTAH5-L[10-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
SLPSTTAH6-L[10-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
SLPSTTAH8-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
SLPSTTAH10-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
SLPSTTAM5-L[10-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
SLPSTTAM6-L[10-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
SLPSTTAM8-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
SLPSTTAM10-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
SLPSTTAP5-L[10-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
SLPSTTAP6-L[10-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
SLPSTTAP8-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
SLPSTTAP10-L[15-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการอบด้วยความร้อน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | A | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | G6 | 5 | G6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | G6 | 6 | G6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | G6 | 8 | G6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | G6 | 10 | G6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | H7 | 5 | H7 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | H7 | 6 | H7 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | H7 | 8 | H7 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | H7 | 10 | H7 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | m6 | 5 | m6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | m6 | 6 | m6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | m6 | 8 | m6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | m6 | 10 | m6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | p6 | 5 | p6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | p6 | 6 | p6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | p6 | 8 | p6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | p6 | 10 | p6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6 | G6 | 6 | G6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | G6 | 8 | G6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | G6 | 10 | G6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 5 | H7 | 5 | H7 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6 | H7 | 6 | H7 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | H7 | 8 | H7 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | H7 | 10 | H7 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6 | m6 | 6 | m6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | m6 | 8 | m6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | m6 | 10 | m6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6 | p6 | 6 | p6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | p6 | 8 | p6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | p6 | 10 | p6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | G6 | 5 | G6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | G6 | 6 | G6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | G6 | 8 | G6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | G6 | 10 | G6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | H7 | 5 | H7 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | H7 | 6 | H7 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | H7 | 8 | H7 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | H7 | 10 | H7 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | m6 | 5 | m6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | m6 | 6 | m6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | m6 | 8 | m6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | m6 | 10 | m6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 | p6 | 5 | p6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 | p6 | 6 | p6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | p6 | 8 | p6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | p6 | 10 | p6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 5 | G6 | 5 | G6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6 | G6 | 6 | G6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | G6 | 8 | G6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | G6 | 10 | G6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 5 | H7 | 5 | H7 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6 | H7 | 6 | H7 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | H7 | 8 | H7 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | H7 | 10 | H7 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 5 | m6 | 5 | m6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6 | m6 | 6 | m6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | m6 | 8 | m6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | m6 | 10 | m6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 5 | p6 | 5 | p6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6 | p6 | 6 | p6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 10 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | p6 | 8 | p6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | p6 | 10 | p6 | 15 ~ 60 | 0 ~ 10 | 15 ~ 40 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | แบบตรง ระบายอากาศ | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบกลม | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว |
---|---|---|---|---|---|
สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี | รูปทรงด้านติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง