(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- พินกำหนดตำแหน่ง - หัวขนาดใหญ่ ปลายเทเปอร์ (ปลายพลาสติก - มีรูเกลียวใน) จาก MISUMI
- วัสดุพลาสติกที่ยึดติดกับส่วนปลาย ช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเป็นรอย
- พินกำหนดตำแหน่ง SUS304 อาจไม่ได้รับการขัดเงาและอาจไม่มีรูนำศูนย์
- สามารถเลือกวัสดุของพินได้ 3 ประเภท เหล็กวัสดุเทียบเท่า SKS3 สแตนเลส SUS304, SUS440C หรือสแตนเลส 13Cr
- แรงบิดในการขัน (ค่าอ้างอิง) สำหรับผลิตภัณฑ์ชุบแข็งคือความแข็งแรงระดับ 8.8 ใช้อ้างอิงไม่ได้ เมื่อใช้วัสดุล็อคหรือแหวนล็อค
หมายเลข วัสดุ | ขาพิน | หัว | TYPE | D พิกัดความเผื่อ และ รหัสรูปทรง | |
[ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [M] วัสดุ พลาสติก | |||
(1) | เทียบเท่า SKS3 | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 60 to 63HRC | MC ไนล่อน | JPPH | TA (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว, g6) |
(2) | SUS304 | — | SJPPH | ||
(3) | SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 to 55HRC | CJPPH |
รหัสสินค้า | — | P | — | L | — | B | ||||
TYPE | รูปทรง | D | ||||||||
CJPPH | TA | 16 | — | P25.00 | — | L22 | — | B13.0 |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | L เพิ่มขึ้น 1 มม | B เพิ่มขึ้น 0.1 มม | M | X | M (หยาบ) | * แรงบิดขันแน่น N · cm | ℓ | |||
TYPE | รหัสรูปทรง | D | D ค่าพิกัดความเผื่อ g6 | ||||||||
JPPH SJPPH CJPPH | TA | 5 | -0.004 -0.012 | 5.50 to 8.00 | 5 to 10 | 2.0 to 10.0 | 5 | 4 | M2 | — | 3 |
6 | -0.004 -0.012 | 6.50 to 10.00 | 6 to 12 | 2.0 to 12.0 | 5 | 4 | M3 | 98 | 5 | ||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 to 13.00 | 8 to 16 | 2.0 to 15.0 | 5 | 4 | M5 | 461 | 8 | ||
10 | -0.005 -0.014 | 11.00 to 15.00 | 10 to 20 | 3.0 to 20.0 | 5 | 4 | M5 | 461 | 8 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 to 16.00 | 12 to 24 | 5 | 4 | M5 | 461 | 8 | |||
13 | -0.006 -0.017 | 14.00 to 18.00 | 13 to 26 | 5.0 to 20.0 | 5 | 4 | M6 | 784 | 9 | ||
16 | -0.006 -0.017 | 17.00 to 25.00 | 16 to 32 | 6 | 5 | M6 | 784 | 9 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 to 30.00 | 20 to 40 | 6 | 5 | M6 | 784 | 9 |
รหัสสินค้า |
---|
CJPPHTA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
CJPPHTA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
CJPPHTA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
CJPPHTA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPPHTA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
CJPPHTA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
CJPPHTA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
CJPPHTA20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] |
JPPHTA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
JPPHTA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
JPPHTA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
JPPHTA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
JPPHTA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
JPPHTA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
JPPHTA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
JPPHTA20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] |
SJPPHTA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
SJPPHTA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
SJPPHTA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
SJPPHTA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
SJPPHTA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
SJPPHTA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
SJPPHTA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
SJPPHTA20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการอบด้วยความร้อน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | B | L | วัสดุ: วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5.5 ~ 8 | 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 10 | สลักพิน: เทียบเท่า SUS440C | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6.5 ~ 10 | 6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | สลักพิน: เทียบเท่า SUS440C | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 9 ~ 13 | 8 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | สลักพิน: เทียบเท่า SUS440C | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 11 ~ 15 | 10 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | สลักพิน: เทียบเท่า SUS440C | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 13 ~ 16 | 12 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | สลักพิน: เทียบเท่า SUS440C | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 14 ~ 18 | 13 | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | สลักพิน: เทียบเท่า SUS440C | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 17 ~ 25 | 16 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | สลักพิน: เทียบเท่า SUS440C | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 22 ~ 30 | 20 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | สลักพิน: เทียบเท่า SUS440C | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5.5 ~ 8 | 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 10 | สลักพิน น : เทียบเท่า SKS3 | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6.5 ~ 10 | 6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | สลักพิน น : เทียบเท่า SKS3 | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 9 ~ 13 | 8 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | สลักพิน น : เทียบเท่า SKS3 | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 11 ~ 15 | 10 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | สลักพิน น : เทียบเท่า SKS3 | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 13 ~ 16 | 12 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | สลักพิน น : เทียบเท่า SKS3 | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 14 ~ 18 | 13 | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | สลักพิน น : เทียบเท่า SKS3 | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 17 ~ 25 | 16 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | สลักพิน น : เทียบเท่า SKS3 | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 22 ~ 30 | 20 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | สลักพิน น : เทียบเท่า SKS3 | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 5.5 ~ 8 | 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 10 | สลักพิน: SUS304 | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6.5 ~ 10 | 6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | สลักพิน: SUS304 | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 9 ~ 13 | 8 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | สลักพิน: SUS304 | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 11 ~ 15 | 10 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | สลักพิน: SUS304 | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 13 ~ 16 | 12 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | สลักพิน: SUS304 | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 14 ~ 18 | 13 | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | สลักพิน: SUS304 | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 17 ~ 25 | 16 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | สลักพิน: SUS304 | หัว: MC ไนล่อน | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 22 ~ 30 | 20 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | สลักพิน: SUS304 | หัว: MC ไนล่อน |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดใหญ่ | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบกลม | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว |
---|---|---|---|---|---|
สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี | รูปทรงด้านติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | G6 | ใบรับรอง วัสดุ | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง