1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัว แบนขนาดใหญ่ - กำหนดกำหนดตำแหน่งด้านข้าง - สวมอัด

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัว แบนขนาดใหญ่ - กำหนดกำหนดตำแหน่งด้านข้าง - สวมอัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรงการเจียรตกบ่า และ วัสดุสลักพิน ได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มการต้านการแตกหักเมื่อรับโหลดด้านข้าง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - กำหนดกำหนดตำแหน่งด้านข้าง - สวมอัด:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วัสดุ
ลำดับที่
[ M ]
วัสดุ
[ S ]
กระบวนการชุบผิว
[ H ]
ความแข็ง
TYPE
มาตรฐาน
(1)SCM415ผ่านการชุบคาร์บูไรซ์
55HRC~ (ความลึก: 0.7 ถึง 0.8)
FPYT
(2)SUS304SFPYT

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าPLB
FPYT10P15.00L15B10.0
■ มาตรฐาน
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
L
เพิ่มขึ้น 1 มม
B
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
C
TYPEDD
ความเผื่อ m6
FPYT
SFPYT
6+0.012
+0.004
10.00 to 13.006 to 122.0 to 15.01
8+0.015
+0.006
12.00 to 15.008 to 163.0 to 20.01.5
10+0.015
+0.006
14.00 to 16.0010 to 203.0 to 30.02
12+0.018
+0.007
16.00 to 18.0012 to 245.0 to 30.02
13+0.018
+0.007
17.00 to 20.0013 to 265.0 to 30.02
16+0.018
+0.007
20.00 to 25.0016 to 325.0 to 35.03
20+0.021
+0.008
24.00 to 30.0020 to 405.0 to 40.03

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FPYT6-P[10-13/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]
FPYT8-P[12-15/0.01]-L[8-16/1]-B[3-20/0.1]
FPYT10-P[14-16/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
FPYT12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1]
FPYT13-P[17-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
FPYT16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
FPYT20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
SFPYT6-P[10-13/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]
SFPYT8-P[12-15/0.01]-L[8-16/1]-B[3-20/0.1]
SFPYT10-P[14-16/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
SFPYT12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1]
SFPYT13-P[17-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
SFPYT16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
SFPYT20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการอบด้วยความร้อน วัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM41510 ~ 1362 ~ 156 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM41512 ~ 1583 ~ 208 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM41514 ~ 16103 ~ 3010 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM41516 ~ 18125 ~ 3012 ~ 24

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM41517 ~ 20135 ~ 3013 ~ 26

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM41520 ~ 25165 ~ 3516 ~ 32

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10carburized[เหล็กกล้า] SCM41524 ~ 30205 ~ 4020 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS30410 ~ 1362 ~ 156 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS30412 ~ 1583 ~ 208 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS30414 ~ 16103 ~ 3010 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS30416 ~ 18125 ~ 3012 ~ 24

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS30417 ~ 20135 ~ 3013 ~ 26

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS30420 ~ 25165 ~ 3516 ~ 32

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มี[สเตนเลส] SUS30424 ~ 30205 ~ 4020 ~ 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - กำหนดกำหนดตำแหน่งด้านข้าง - สวมอัด:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดใหญ่ รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบแบน
สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (การสวมอัด) กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01 ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง m6