(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Locating Pins - Small Head, Round Tapered - Threaded

Locating Pins - Small Head, Round Tapered - Threaded:Related Image
 
Material
No.
[ M ]Material[ S ]Surface Treatment[ H ]HardnessType
RoundDiamond
(1)SKS3 Equivalent-Treated Hardness: 60~63HRCKFNAKFND
(2)SKS3 EquivalentHard Chrome Plating
Plating Thickness: 3µm or more
Treated Hardness: 50~55HRC
Plating Hardness: 750HV~
GKFNAGKFND
(3)SKS3 Equivalent--BKFNA-
(4)SUS304--SKFNASKFND
(5)SUS304Hard Chrome Plating
Plating Thickness: 3µm or more
Plating Hardness: 750HV~HKFNAHKFND

Specifications

Part Number-P-L-B-E-A
     
Type Shape D Tol. P Tol. D
SKFN D G B 12-P15.00-L12-B5.0-E7.0-A45

■Tolerance Selection
D
or
P
Standard GradePrecision Grade
MPGHSAB
m6p6g6h7---
3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.01
+0.005
0
0
-0.005
3.50
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
~
30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
[ ! ]The unit price of Precision Type is the price of Standard Type multiplied by 1.1.
[ NG ]Hard Chrome Plating products are not available for Precision Grade Tolerance.
[ ! ]Polishing and centering hole sometimes not available for SUS304.
[ ! ]P-2Etan A≥0.73 (Tip dia. Ø0.73 or more)
Reference: tan15°≈0.267 tan30°≈0.577
tan45°=1 tan60°≈1.732

■Threaded
Part NumberP
0.01mm Increment
L
1mm Increment
B
0.1mm Increment
E
0.1mm Increment
A SelectionM (Coarse)* Tightening Torque
N • cm
(W)
TypeShapeD Tolerance SelectionP Tolerance SelectionD
KFN
GKFN*
BKFN
SKFN
HKFN*
A (Round)


D (Diamond)
M
P
G
H
*A
*B
S
M
P
G
H
*A
*B
 33.50~8.002~62.0~10.00.5~15.015

30

45

60
M 3  1471.5
 44.50~8.002~82.0~10.0M 4  3331.8
 55.50~8.00 3~102.0~15.0(10.0)M 5  6762.2
 6 6.50~10.00 3~102.0~15.0M 6 11563
 88.50~15.00 5~102.0~30.0(15.0)M 8 28033.5
1011.00~17.00 5~153.0~30.0(25.0)M10 55574
1213.00~20.00(18.00) 5(8)~153.0~30.0(25.0)M12 97025
1617.00~27.005(8)~205.0~30.0M16241087
2022.00~30.005(10)~205.0~30.0M20469429
[ ! ]P dimension and B dimension in ( ) are applicable to Diamond Shape. [ NG ]Hard Chrome Plating products are not available for * marked Precision Grade (Precision Grade A and B).
* For Tightening Torque (Reference Value), see Tightening Torque Strength Class (10.9) of Technical Data on >> P.2365. Not applicable when using Locking Agents or Spring Washers.

Alterations

Locating Pins - Small Head, Round Tapered - Threaded:Related Image

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
BKFNAAA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAS3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAS4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAS5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAS6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAS8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAS10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSInsertion Guide Tip Shape Surface Treatment Heat Treatment Material Steel Type Type of Stainless Steel Locating Side Outer Dia. P (Ø)
(mm)
Locating Side O.D. Tolerance Mounting Side Outer Dia. D
(Ø)
Mounting Side Tolerance A B E L
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-3.5 ~ 60.005/030.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 102 ~ 6
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-4.5 ~ 70.005/040.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 102 ~ 8
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-5.5 ~ 80.005/050.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 103 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-6.5 ~ 100.005/060.005/015 ~ 602 ~ 120 ~ 103 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-9 ~ 130.005/080.005/015 ~ 602 ~ 150 ~ 105 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-11 ~ 150.005/0100.005/015 ~ 603 ~ 200 ~ 105 ~ 15
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-13 ~ 180.005/0120.005/015 ~ 603 ~ 200 ~ 108 ~ 15
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-17 ~ 250.005/0160.005/015 ~ 605 ~ 200 ~ 108 ~ 20
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-22 ~ 300.005/0200.005/015 ~ 605 ~ 200 ~ 1010 ~ 20
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-3.5 ~ 60/-0.00530.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 102 ~ 6
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-4.5 ~ 70/-0.00540.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 102 ~ 8
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-5.5 ~ 80/-0.00550.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 103 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-6.5 ~ 100/-0.00560.005/015 ~ 602 ~ 120 ~ 103 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-9 ~ 130/-0.00580.005/015 ~ 602 ~ 150 ~ 105 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-11 ~ 150/-0.005100.005/015 ~ 603 ~ 200 ~ 105 ~ 15
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-13 ~ 180/-0.005120.005/015 ~ 603 ~ 200 ~ 108 ~ 15
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-17 ~ 250/-0.005160.005/015 ~ 605 ~ 200 ~ 108 ~ 20
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-22 ~ 300/-0.005200.005/015 ~ 605 ~ 200 ~ 1010 ~ 20
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-3.5 ~ 6g630.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 102 ~ 6
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-4.5 ~ 7g640.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 102 ~ 8
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-5.5 ~ 8g650.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 103 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-6.5 ~ 10g660.005/015 ~ 602 ~ 120 ~ 103 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-9 ~ 13g680.005/015 ~ 602 ~ 150 ~ 105 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-11 ~ 15g6100.005/015 ~ 603 ~ 200 ~ 105 ~ 15
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-13 ~ 18g6120.005/015 ~ 603 ~ 200 ~ 108 ~ 15
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-17 ~ 25g6160.005/015 ~ 605 ~ 200 ~ 108 ~ 20
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-22 ~ 30g6200.005/015 ~ 605 ~ 200 ~ 1010 ~ 20
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-3.5 ~ 6h730.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 102 ~ 6
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-4.5 ~ 7h740.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 102 ~ 8
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-5.5 ~ 8h750.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 103 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-6.5 ~ 10h760.005/015 ~ 602 ~ 120 ~ 103 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-9 ~ 13h780.005/015 ~ 602 ~ 150 ~ 105 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-11 ~ 15h7100.005/015 ~ 603 ~ 200 ~ 105 ~ 15
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-13 ~ 18h7120.005/015 ~ 603 ~ 200 ~ 108 ~ 15
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-17 ~ 25h7160.005/015 ~ 605 ~ 200 ~ 108 ~ 20
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-22 ~ 30h7200.005/015 ~ 605 ~ 200 ~ 1010 ~ 20
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-3.5 ~ 6m630.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 102 ~ 6
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-4.5 ~ 7m640.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 102 ~ 8
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-5.5 ~ 8m650.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 103 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-6.5 ~ 10m660.005/015 ~ 602 ~ 120 ~ 103 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-9 ~ 13m680.005/015 ~ 602 ~ 150 ~ 105 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-11 ~ 15m6100.005/015 ~ 603 ~ 200 ~ 105 ~ 15
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-13 ~ 18m6120.005/015 ~ 603 ~ 200 ~ 108 ~ 15
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-17 ~ 25m6160.005/015 ~ 605 ~ 200 ~ 108 ~ 20
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-22 ~ 30m6200.005/015 ~ 605 ~ 200 ~ 1010 ~ 20
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-3.5 ~ 6p630.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 102 ~ 6
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-4.5 ~ 7p640.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 102 ~ 8
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-5.5 ~ 8p650.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 103 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-6.5 ~ 10p660.005/015 ~ 602 ~ 120 ~ 103 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-9 ~ 13p680.005/015 ~ 602 ~ 150 ~ 105 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-11 ~ 15p6100.005/015 ~ 603 ~ 200 ~ 105 ~ 15
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-13 ~ 18p6120.005/015 ~ 603 ~ 200 ~ 108 ~ 15
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-17 ~ 25p6160.005/015 ~ 605 ~ 200 ~ 108 ~ 20
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-22 ~ 30p6200.005/015 ~ 605 ~ 200 ~ 1010 ~ 20
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-3.5 ~ 60/-0.0130.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 102 ~ 6
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-4.5 ~ 70/-0.0140.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 102 ~ 8
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-5.5 ~ 80/-0.0150.005/015 ~ 602 ~ 100 ~ 103 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-6.5 ~ 100/-0.0160.005/015 ~ 602 ~ 120 ~ 103 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-9 ~ 130/-0.0180.005/015 ~ 602 ~ 150 ~ 105 ~ 10
3 Day(s) 10RoundNot ProvidedNot ProvidedSteelSKS3 Equivalent-11 ~ 150/-0.01100.005/015 ~ 603 ~ 200 ~ 105 ~ 15

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Basic Shape Large Head Insertion Guide Tip Type Tapered Insertion Guide Specifications Not Provided
Mounting Side Shape Threaded

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)