1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพินกำหนดตำแหน่ง - สแตนเลส ความแข็งสูง แบบตรง (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - สแตนเลส  ความแข็งสูง แบบตรง (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- พินกำหนดตำแหน่ง - เหล็กกล้าไร้สนิมความแข็งสูง แบบตรง (มีรูเกลียวใน) จาก MISUMI
- หัวทรงกลมสามารถป้องกันไม่ให้ด้านที่กระทบกันเป็นรอยได้ เลือกพิกัดความเผื่อได้โดยกำหนดค่าแต่ละระยะได้
- แรงบิดในการขัน (ค่าอ้างอิง) สำหรับผลิตภัณฑ์ชุบแข็งคือความแข็งแรงระดับ 10.9 ใช้อ้างอิงไม่ได้ เมื่อใช้วัสดุล็อคหรือแหวนล็อค
- สำหรับชนิดเกลียวใน สเป็ค การออกแบบจะเหมือนกับแบบสวมอัด สำหรับ D Tolerance g6, h7 จะไม่มีคู่มือการแทรกให้ (ℓ1)

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - สแตนเลส  ความแข็งสูง แบบตรง (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว):ภาพที่เกี่ยวข้อง

[!]D-2EtanA≥0.73 (เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย Ø0.73 ขึ้นไป)
ค่าอ้างอิง: tan15°≈0.267 tan30°≈0.577
tan45°≈1 tan60°≈1.732
[ ! ]ขนาดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน Drawing ของชนิดต๊าปเกลียวจะเป็นขนาดเดียวกันกับของชนิดสวมอัด
* ความเผื่อ D g6/h7 ไม่มีอินเสิร์ทไกด์ (ℓ1)

[ M ]
วัสดุ
[ H ]
ความแข็ง
รูปทรงปลายTYPE
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
สแตนเลสความแข็งสูง35HRC or moreเทเปอร์ALPSTTA
ทรงกลมALPSQTA

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าLEA
    
TYPE D Tol.D
ALPSTTA M6L14.0E2.5A30

■การเลือกพิกัดความเผื่อ
DM6P6g6h7
3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
4 to 6+0.012
+0.004
+0.02
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
8, 10+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015

■ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
รหัสสินค้าL
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
ชนิดเทเปอร์ เท่านั้นM
(หยาบ)
* แรงบิดขันแน่น
N · cm
2
E
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
A
การเลือก
TYPED Tol.D
ALPSTTA (เรียว)
ALPSQTA (ทรงกลม)
M (m6)
P (p6)
G (g6)
H (h7)
 610.0 to 40.00.5 to 10.015
30
45
60
M31475
 815.0 to 40.0M43336
10M56768
** สำหรับค่าแรงบิดขันแน่น (ค่าอ้างอิง ) ให้ดูข้อมูลทางเทคนิคของ ระดับความแข็งแกร่งค่าแรงบิดขันแน่น (10.9) ที่>> หน้า 2365 .

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ALPSQTAG6-L[10-40/0.1]
ALPSQTAG8-L[15-40/0.1]
ALPSQTAG10-L[15-40/0.1]
ALPSQTAH6-L[10-40/0.1]
ALPSQTAH8-L[15-40/0.1]
ALPSQTAH10-L[15-40/0.1]
ALPSQTAM6-L[10-40/0.1]
ALPSQTAM8-L[15-40/0.1]
ALPSQTAM10-L[15-40/0.1]
ALPSQTAP6-L[10-40/0.1]
ALPSQTAP8-L[15-40/0.1]
ALPSQTAP10-L[15-40/0.1]
ALPSTTAG6-L[10-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTTAG8-L[15-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTTAG10-L[15-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTTAH6-L[10-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTTAH8-L[15-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTTAH10-L[15-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTTAM6-L[10-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTTAM8-L[15-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTTAM10-L[15-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTTAP6-L[10-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTTAP8-L[15-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
ALPSTTAP10-L[15-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู M
(มิลลิเมตร)
A E L

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภททรงกลมG66G63--10 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภททรงกลมG68G64--15 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภททรงกลมG610G65--15 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภททรงกลมH76H73--10 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภททรงกลมH78H74--15 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภททรงกลมH710H75--15 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภททรงกลมm66m63--10 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภททรงกลมm68m64--15 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภททรงกลมm610m65--15 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภททรงกลมp66p63--10 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภททรงกลมp68p64--15 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภททรงกลมp610p65--15 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบเรียวG66G6315 ~ 600.5 ~ 1010 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบเรียวG68G6415 ~ 600.5 ~ 1015 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบเรียวG610G6515 ~ 600.5 ~ 1015 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบเรียวH76H7315 ~ 600.5 ~ 1010 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบเรียวH78H7415 ~ 600.5 ~ 1015 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบเรียวH710H7515 ~ 600.5 ~ 1015 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบเรียวm66m6315 ~ 600.5 ~ 1010 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบเรียวm68m6415 ~ 600.5 ~ 1015 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบเรียวm610m6515 ~ 600.5 ~ 1015 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบเรียวp66p6315 ~ 600.5 ~ 1010 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบเรียวp68p6415 ~ 600.5 ~ 1015 ~ 40

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบเรียวp610p6515 ~ 600.5 ~ 1015 ~ 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน แบบตรง ระบายอากาศ รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี
รูปทรงด้านติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี
วัสดุ สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้