1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัวสแตนเลส แบบเรียว ขนาดเล็ก (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัวสแตนเลส แบบเรียว ขนาดเล็ก (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวสแตนเลส แบบเรียว ขนาดเล็ก ความแข็งสูง ได้ขยายช่วงขนาดที่กำหนดได้ให้กว้างขึ้น สำหรับการสั่งซื้อสูงสุด 1,000 ชิ้น สามารถจัดส่งในวันที่ 7 ได้

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัวสแตนเลส แบบเรียว ขนาดเล็ก (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) : ภาพที่เกี่ยวข้อง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัวสแตนเลส แบบเรียว ขนาดเล็ก (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) : ภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ]If B+E>มม., P Dim. ค่าความเผื่อ 0 -0.02.
[ ! ]P-2EtanA≥0.73 (เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ø0.73 ขึ้นไป)
ค่าอ้างอิง: tan15°≈0.267 tan30°≈0.577
tan45°=1tan 60°≈1.732
* ค่าความเผื่อ D g6/h7 ไม่มีอินเสิร์ทไกด์ (ℓ1)

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
[ M ]
วัสดุ
[ H ]
ความแข็ง
ขาพิน
รูปทรง
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
g6h7
สแตนเลสความแข็งสูง35HRC or moreแบบกลมAFPSTAAFPSTHA
เพชรAFPSTDAFPSTHD
\r\n

[ ! ]หากเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน ø10, ความแข็งคอร์แกนอาจเป็น 30HRC~.

รายละเอียดจำเพาะ

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
 รหัสสินค้าPLB E
    
 TYPE D
ไม่ได้ระบุขนาด EAFPSTA 8P6.01L8B5.3  
ระบุขนาด EAFPSTA 8P6.01L8B5.3E2.5
\r\n


■ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
D or PM6P6g6h7
1.00
~
3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
16.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
\r\n


■ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
L
เพิ่มขึ้น 1 มม
B
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
EM
(หยาบ)
* แรงบิดขันแน่น N · cm2(W)
TYPEDไม่ได้ระบุเพิ่มขึ้น 0.1 มม

AFPNSTA (g6)
AFPSTHA (h7)

AFPSTD (g6)
AFPSTHD (h7)
 64.00 to 6.008 (9) Up to 122.0 to 12.020.5~10.0M314751.5
 86.00 to 8.0011 (12) Up to 162.0 to 15.02M433361.8
107.00 to 10.0011 (12)~203.0~20.03M567682.2
127.00~12.003M567682.5
168.00~16.005.0~20.04M6115694
\r\n

[ ! ] ขนาด L ใน () ใช้ได้กับ รูปทรง เพชร [ ! ] หมายเหตุ ความแข็งใต้ส่วนหัว >>P. 1618 [ ! ] โปรดยืนยันความลึกของรู ไพล็อต (>>P. 1618) อาจมีรูทะลุผ่านได้
* สำหรับ แรงบิดขันแน่น (ค่าอ้างอิง ) ดูแรงบิดขันแน่น Strength Class (10.9) ของข้อมูลทางเทคนิคใน >>P.2365. ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้กาวล็อคเกลียวหรือ แหวนสปริง

การปรับแต่ง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัวสแตนเลส แบบเรียว ขนาดเล็ก (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) : ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AFPSTA6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1]
AFPSTA8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1]
AFPSTA10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPSTA12-P[7-12/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPSTA16-P[8-16/0.01]-L[11-20/1]-B[5-20/0.1]
AFPSTD6-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]
AFPSTD8-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AFPSTD10-P[7-10/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPSTD12-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPSTD16-P[8-16/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]
AFPSTHA6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1]
AFPSTHA8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1]
AFPSTHA10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPSTHA12-P[7-12/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPSTHA16-P[8-16/0.01]-L[11-20/1]-B[5-20/0.1]
AFPSTHD6-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]
AFPSTHD8-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AFPSTHD10-P[7-10/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPSTHD12-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPSTHD16-P[8-16/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู M
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม6G632 ~ 128 ~ 124 ~ 6

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม8G642 ~ 1511 ~ 166 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม10G653 ~ 2011 ~ 207 ~ 10

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม12G653 ~ 2011 ~ 207 ~ 12

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม16G665 ~ 2011 ~ 208 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร6G632 ~ 129 ~ 124 ~ 6

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร8G642 ~ 1512 ~ 166 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร10G653 ~ 2012 ~ 207 ~ 10

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร12G653 ~ 2012 ~ 207 ~ 12

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร16G665 ~ 2012 ~ 208 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม6H732 ~ 128 ~ 124 ~ 6

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม8H742 ~ 1511 ~ 166 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม10H753 ~ 2011 ~ 207 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม12H753 ~ 2011 ~ 207 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม16H765 ~ 2011 ~ 208 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร6H732 ~ 129 ~ 124 ~ 6

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร8H742 ~ 1512 ~ 166 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร10H753 ~ 2012 ~ 207 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร12H753 ~ 2012 ~ 207 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร16H765 ~ 2012 ~ 208 ~ 16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดเล็ก ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบเรียว สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี
รูปทรงด้านติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี
วัสดุ สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01 ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้