1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สลักกำหนดตำแหน่ง - หัวสแตนเลสทรงกลมขนาดใหญ่ ความแข็งสูง (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)

สลักกำหนดตำแหน่ง - หัวสแตนเลสทรงกลมขนาดใหญ่ ความแข็งสูง (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวทรงกลมขนาดใหญ่ ที่สามารถกำหนดค่าแต่ละขนาดได้ เราลดราคาลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัวสแตนเลสทรงกลมขนาดใหญ่ ความแข็งสูง (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ]If B>20 มม. ค่าความเผื่อของ P คือ 0 -0.02
 

[ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็งขาพิน
รูปทรง
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
g6h7
สแตนเลสความแข็งสูง35HRC or moreแบบกลมAFPQTAAFPQHTA
เพชรAFPQTDAFPQHTD

[ ! ]หากเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน ø10, ความแข็งคอร์แกนอาจเป็น 30HRC~.

■ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

D or PM6P6g6h7
2.00 to 3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
3.01 to 6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01 to 10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01 to 17.50+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018

รายละเอียดจำเพาะ

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสสินค้าPLB
  
TYPED
AFPQTA6P10.00L10B5.0
\r\n

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
L
เพิ่มขึ้น 1 มม
B
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
M1
(หยาบ)
* แรงบิดขันแน่น
N
· cm
2(W)
TYPED

AFPQTA (g6)
AFPQHTA (h7)


AFPQTD (g6)
AFPQHTD (h7)
66.50 to 10.006 (9) Up to 161.0~30.0 (20.0)M314753
88.50 to 10.008 (12) Up to 16M433363.5
1010.50~16.0010 (12)~20M567684
1212.50~17.5012~25M567685
\r\n

[ ! ] อธิบายความแข็งแรงของชิ้นส่วนใต้หัว >> หน้า 1618 [ ! ] ขนาด L และ B ใน () ใช้ได้กับรูปทรงเพชร [ ! ] กรุณาตรวจสอบความลึกของรูไพล็อต (หน้า 1618) อาจมีรูทะลุผ่านได้
* สำหรับแรงบิดขันแน่น (ค่าอ้างอิง ) โปรดดูข้อมูลทางเทคนิคใน ระดับความแข็งแกร่งแรงบิดขันแน่น (10.9) ใน >> P.2365. ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้น้ำยาล็อคหรือแหวนรองสปริง

การปรับแต่ง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - หัวสแตนเลสทรงกลมขนาดใหญ่ ความแข็งสูง (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AFPQHTA6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQHTA8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQHTA10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[1-30/0.1]
AFPQHTA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPQHTD6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHTD8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHTD10-P[10.5-16/0.01]-L[12-20/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHTD12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPQTA6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQTA8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQTA10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[1-30/0.1]
AFPQTA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPQTD6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQTD8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQTD10-P[10.5-16/0.01]-L[12-20/1]-B[1-20/0.1]
AFPQTD12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-25/1]-B[1-20/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู M
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม6H731 ~ 306 ~ 166.5 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม8H741 ~ 308 ~ 168.5 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม10H751 ~ 3010 ~ 2010.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม12H751 ~ 3012 ~ 2512.5 ~ 17.5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร6H7-1 ~ 209 ~ 166.5 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร8H7-1 ~ 2012 ~ 168.5 ~ 15

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร10H7-1 ~ 2012 ~ 2010.5 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร12H7-1 ~ 2012 ~ 2512.5 ~ 17.5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม6G631 ~ 306 ~ 166.5 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม8G641 ~ 308 ~ 168.5 ~ 15

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม10G651 ~ 3010 ~ 2010.5 ~ 16

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบกลม12G651 ~ 3012 ~ 2512.5 ~ 17.5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร6G631 ~ 209 ~ 166.5 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร8G641 ~ 2012 ~ 168.5 ~ 15

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร10G651 ~ 2012 ~ 2010.5 ~ 16

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบทรงเพชร12G651 ~ 2012 ~ 2512.5 ~ 17.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดใหญ่ ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท ประเภททรงกลม สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี
รูปทรงด้านติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี
วัสดุ สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01 ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้