(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวใหญ่เรียวสามารถกำหนดค่าได้แต่ละขนาด ราคาถูกลงอย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นเดิม
[ ! ]If B+E>มม., P Dim. ค่าความเผื่อ 0 -0.02.
[ ! ]P-2EtanA≥0.73 (เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ø0.73 ขึ้นไป)
ค่าอ้างอิง: tan15°≈0.267 tan30°≈0.577
tan45°=1 tan60°≈1.732
[ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | ขาพิน รูปทรง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | |
g6 | h7 | |||
สแตนเลสความแข็งสูง | 35HRC or more | แบบกลม | AFPBTA | AFPBTHA |
เพชร | AFPBTD | AFPBTHD |
[ ! ]หากเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน ø10, ความแข็งคอร์แกนอาจเป็น 30HRC~.
■ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
D or P | M6 | P6 | g6 | h7 |
2.00 to 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
3.01 to 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
6.01 to 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
10.01 to 17.50 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
รหัสสินค้า | — | P | — | L | — | B | — | E | |||
TYPE | D | ||||||||||
ไม่ได้ระบุขนาด E | AFPBTA | 8 | — | P9.02 | — | L10 | — | B3.2 | |||
ระบุขนาด E | AFPBTA | 6 | — | P8.00 | — | L5 | — | B4.0 | — | E5.0 |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | L เพิ่มขึ้น 1 มม | B เพิ่มขึ้น 0.1 มม | E | M2 (หยาบ) | * ขันให้แน่น แรงบิด N · cm | ℓ2 | (W) | ||
TYPE | D | ไม่ได้ระบุ | เพิ่มขึ้น 0.1 มม | |||||||
< แบบกลม> AFPBTA (g6) AFPBTHA (h7) <เพชร> AFPBTD (g6) AFPBTHD (h7) | 6 | 6.50 to 12.00 | 6 (9) Up to 16 | 1.0 to 30.0 (20.0) | 3 | 0.5 to 10.0 | M3 | 147 | 5 | 3 |
8 | 8.50 to 15.00 | 8 (12) Up to 16 | 3 | M4 | 333 | 6 | 3.5 | |||
10 | 10.50 to 16.00 | 10 (12) Up to 20 | 4 | M5 | 676 | 8 | 4 | |||
12 | 12.50 to 17.50 | 12 to 25 | 4 | M5 | 676 | 8 | 5 |
รหัสสินค้า |
---|
AFPBTA6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-30/0.1] |
AFPBTA8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-30/0.1] |
AFPBTA10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[1-30/0.1] |
AFPBTA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-25/1]-B[1-30/0.1] |
AFPBTD6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPBTD8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPBTD10-P[10.5-16/0.01]-L[12-20/1]-B[1-20/0.1] |
AFPBTD12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-25/1]-B[1-20/0.1] |
AFPBTHA6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-30/0.1] |
AFPBTHA8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-30/0.1] |
AFPBTHA10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[1-30/0.1] |
AFPBTHA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-25/1]-B[1-30/0.1] |
AFPBTHD6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPBTHD8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPBTHD10-P[10.5-16/0.01]-L[12-20/1]-B[1-20/0.1] |
AFPBTHD12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-25/1]-B[1-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู M (มิลลิเมตร) | B | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 | G6 | 3 | 1 ~ 30 | 6 ~ 16 | 6.5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 8 | G6 | 4 | 1 ~ 30 | 8 ~ 16 | 8.5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 10 | G6 | 5 | 1 ~ 30 | 10 ~ 20 | 10.5 ~ 16 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 12 | G6 | 5 | 1 ~ 30 | 12 ~ 25 | 12.5 ~ 17.5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 | G6 | 3 | 1 ~ 20 | 9 ~ 16 | 6.5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 8 | G6 | 4 | 1 ~ 20 | 12 ~ 16 | 8.5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 10 | G6 | 5 | 1 ~ 20 | 12 ~ 20 | 10.5 ~ 16 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 12 | G6 | 5 | 1 ~ 20 | 12 ~ 25 | 12.5 ~ 17.5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 6 | H7 | 3 | 1 ~ 30 | 6 ~ 16 | 6.5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 8 | H7 | 4 | 1 ~ 30 | 8 ~ 16 | 8.5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 10 | H7 | 5 | 1 ~ 30 | 10 ~ 20 | 10.5 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | 12 | H7 | 5 | 1 ~ 30 | 12 ~ 25 | 12.5 ~ 17.5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 6 | H7 | 3 | 1 ~ 20 | 9 ~ 16 | 6.5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 8 | H7 | 4 | 1 ~ 20 | 12 ~ 16 | 8.5 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 10 | H7 | 5 | 1 ~ 20 | 12 ~ 20 | 10.5 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | 12 | H7 | 5 | 1 ~ 20 | 12 ~ 25 | 12.5 ~ 17.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดใหญ่ | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว | สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี |
วัสดุ | สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 | ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง