(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โรเลอร์ สำหรับ สายพานลำเลียง โลหะพร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น สามารถเลือก วัสดุ ได้จาก เหล็กกล้า อะลูมิเนียมอัลลอย และ สเตนเลส (SUS304)
ชนิดวัสดุแกน | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | ตลับลูกปืน | |
แกน | ล้อ | |||
HRO | STKM | เหล็กกล้า | ชุบไตรวาเลนท์โครเมต | ตลับลูกปืนชนิดสวมอัด |
HROC | ชุบฮาร์ดโครม | |||
HROB (ชนิดเงียบ) | ชุบไตรวาเลนท์โครเมต | ตลับลูกปืนมาตรฐาน | ||
HROA | อะลูมิเนียม | เหล็กกล้า | เคลียร์อโนไดซ์ | ตลับลูกปืนชนิดสวมอัด |
HROS | SUS304 | SUS304 | — | ตลับลูกปืนชนิดสวมอัด |
รหัสสินค้า | — | L |
HRO38 | — | 213 |
รหัสสินค้า | L | D | A | D | (d1) | t | *ความแข็งแรงของลูกกลิ้งเป็นค่าอ้างอิง (N) | |||||||
รุ่น | ลำดับที่ | L113 | L163 | L213 | L263 | L313 | L413 | L513 | ||||||
HRO | 19 | 113 163 213 263 313 413 513 | 19.1 | 5 | 6.2 | (9) | 1.2 | 618 | 573 | 530 | 436 | 343 | 294 | 206 |
* 22 | 22.2 | 3.5 | 6.2 | (10) | 1.2 | 618 | 573 | 530 | 436 | 343 | 294 | 206 | ||
28 | 28.6 | 3.5 | 8.2 | (12) | 1.2 | 1236 | 1148 | 1059 | 873 | 687 | 588 | 412 | ||
38 | 38.1 | 5.5 | 12.2 | (16) | 1.2 | 1342 | 1342 | 1342 | 1132 | 922 | 785 | 588 | ||
* 42 | 42.7 | 5 | 12.2 | (16) | 1.4 | 1667 | 1628 | 1589 | 1310 | 1030 | 883 | 745 | ||
* 50 | 50.8 | 6.5 | 12.2 | (18) | 1.6 | 1716 | 1682 | 1648 | 1584 | 1520 | 1442 | 1147 | ||
57 | 57.2 | 6.5 | 12.2 | (18) | 1.4 | 2354 | 2206 | 2059 | 1912 | 1765 | 1471 | 1157 | ||
HROC | 22 | 22.2 | 3.5 | 6.2 | (10) | 1.2 | 618 | 573 | 530 | 436 | 343 | — | — | |
28 | 28.6 | 3.5 | 8.2 | (12) | 1.2 | 1236 | 1148 | 1059 | 873 | 687 | — | — | ||
38 | 38.1 | 5.5 | 12.2 | (16) | 1.2 | 1342 | 1342 | 1342 | 1132 | 922 | — | — | ||
HROB | 19 | 19.1 | 6 | 6 | (8) | 1.2 | 775 | 721 | 667 | 549 | 431 | 373 | — | |
28 | 28.6 | 6.5 | 8 | (10) | 1.2 | 1549 | 1436 | 1323 | 1093 | 863 | 745 | 520 | ||
38 | 38.1 | 6.5 | 12 | (18) | 2.4 | 2206 | 2040 | 1875 | 1673 | 1471 | 1226 | 1040 | ||
42 | 42.7 | 5 | 12 | (18) | 2.3 | 2942 | 2687 | 2432 | 2319 | 2206 | 1844 | 1451 | ||
57 | 57.2 | 6.5 | 12 | (18) | 1.4 | 2942 | 2687 | 2432 | 2319 | 2206 | 1844 | 1451 | ||
HROA | 28 | 28.6 | 5.5 | 8.2 | (12) | 1.6 | 617 | 573 | 529 | 436 | 343 | — | — | |
38 | 38.1 | 5 | 8.1 | (13) | 1.6 | 705 | 705 | 705 | 583 | 460 | — | — | ||
57 | 57.1 | 6.5 | 12.2 | (16) | 1.6 | 784 | 735 | 686 | 637 | 588 | — | — | ||
HROS | 19 | 19.0 | 5 | 6.2 | (10) | 1.2 | 432 | 403 | 373 | 309 | 245 | 196 | 147 | |
38 | 38.1 | 3.5 | 8.2 | (16) | 1.0 | 883 | 836 | 790 | 684 | 579 | 490 | 373 | ||
50 | 50.8 | 6.5 | 12.2 | (18) | 1.5 | 1324 | 1250 | 1177 | 1128 | 1079 | 883 | 687 |
รหัสสินค้า |
---|
HRO19-[113,163,213,263,313,413,513] |
HRO22-[113,163,213,263,313,413,513] |
HRO28-[113,163,213,263,313,413,513] |
HRO38-[113,163,213,263,313,413,513] |
HRO42-[113,163,213,263,313,413,513] |
HRO50-[113,163,213,263,313,413,513] |
HRO57-[113,163,213,263,313,413,513] |
HROA28-[113,163,213,263,313] |
HROA38-[113,163,213,263,313] |
HROA57-[113,163,213,263,313] |
HROB19-[113,163,213,263,313,413] |
HROB28-[113,163,213,263,313,413,513] |
HROB38-[113,163,213,263,313,413,513] |
HROB42-[113,163,213,263,313,413,513] |
HROB57-[113,163,213,263,313,413,513] |
HROC22-[113,163,213,263,313] |
HROC28-[113,163,213,263,313] |
HROC38-[113,163,213,263,313] |
HROS19-[113,163,213,263,313,413,513] |
HROS38-[113,163,213,263,313,413,513] |
HROS50-[113,163,213,263,313,413,513] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ โรเลอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว | No. | วิธีการป้องกันเสียงรบกวน | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 19.1 | ชุบสังกะสี | 19 | ไม่มี | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 22.2 | ชุบสังกะสี | 22 | ไม่มี | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 28.6 | ชุบสังกะสี | 28 | ไม่มี | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 38.1 | ชุบสังกะสี | 38 | ไม่มี | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 42.7 | ชุบสังกะสี | 42 | ไม่มี | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 50.8 | ชุบสังกะสี | 50 | ไม่มี | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 57.2 | ชุบสังกะสี | 57 | ไม่มี | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 22.2 | อโนไดซ์สีใส | 28 | ไม่มี | 113 ~ 313 | ||
- | ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 38.1 | อโนไดซ์สีใส | 38 | ไม่มี | 113 ~ 313 | ||
- | ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 57.1 | อโนไดซ์สีใส | 57 | ไม่มี | 113 ~ 313 | ||
- | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 19.1 | ชุบสังกะสี | 19 | มี | 113 ~ 413 | ||
- | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 28.6 | ชุบสังกะสี | 28 | มี | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 38.1 | ชุบสังกะสี | 38 | มี | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 42.7 | ชุบสังกะสี | 42 | มี | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 57.2 | ชุบสังกะสี | 57 | มี | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 22.2 | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม | 22 | ไม่มี | 113 ~ 313 | ||
- | ROLLERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 28.6 | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม | 28 | ไม่มี | 113 ~ 313 | ||
- | ROLLERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 38.1 | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม | 38 | ไม่มี | 113 ~ 313 | ||
- | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 19 | ไม่มีให้ | 19 | ไม่มี | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 38.1 | ไม่มีให้ | 38 | ไม่มี | 113 ~ 513 | ||
- | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 50.8 | ไม่มีให้ | 50 | ไม่มี | 113 ~ 513 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | โรเลอร์ ลำเลียง | ประเภทเพลา | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง