(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งนำทาง พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง ที่สามารถใช้เพื่อ ไกด์ รางและชิ้นงานต่างๆ ส่วน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.. เป็น ชนิดหน้าแปลน แปลนคู่ รูปทรง H
คุณยังสามารถระบุ ความกว้างของร่อง และความลึกของร่องได้อีกด้วย
สามารถเลือก วัสดุ ได้จาก เหล็กกล้า (เทียบเท่า S45C) อะลูมิเนียมอัลลอย และ โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
ชนิด | [M] วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | [ M ] วัสดุ | |
หน้าแปลนคู่ | แหวนล็อค | ตลับลูกปืน | ||
HMRN | เทียบเท่า S45C | — | เหล็กสปริง | เหล็กกล้า |
HMRA | อะลูมิเนียมอัลลอย | เคลียร์อโนไดซ์ | สแตนเลส | |
HMRP | โพลีอะซีทัล | — |
รหัสสินค้า | — | ความกว้างของร่อง V | — | F |
HMRA30 | — | 4 | — | F0.5 |
รหัสสินค้า | หน้าแปลนคู่ | d | P | dh | T | S | B | ตลับลูกปืนที่ใช้ | ||
ชนิด | D | ความกว้างของร่อง V | F เพิ่มขึ้นทีละ 0.5 มม. | |||||||
หน้าแปลนคู่ HMRN HMRA HMRP | 15 | 4 | 0.5 to 2.0 | 3 | 10 | 8 | 9 | 2.5 | 4 | 623ZZ |
20 | 4 | 13 | 11 | 10 | 2.5 | 5 | 624ZZ | |||
30 | 5 | 16 | 13 | 10 | 2.5 | 5 | 625ZZ | |||
20 | 5 | 0.5 to 2.0 | 4 | 13 | 11 | 10 | 2.5 | 5 | 624ZZ | |
30 | 5 | 16 | 13 | 10 | 2.5 | 5 | 625ZZ | |||
40 | 6 | 19 | 16 | 11 | 2.5 | 6 | 626ZZ | |||
30 | 6 | 0.5 to 2.0 | 5 | 16 | 13 | 10 | 2.5 | 5 | 625ZZ | |
40 | 6 | 19 | 16 | 11 | 2.5 | 6 | 626ZZ | |||
50 | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | |||
40 | 8 | 0.5 to 2.0 | 6 | 19 | 16 | 11 | 2.5 | 6 | 626ZZ | |
50 | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | |||
60 | 10 | 26 | 23 | 14 | 3 | 8 | 6000ZZ |
รหัสสินค้า |
---|
HMRA15-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRA20-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRA20-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRA30-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRA30-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRA30-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRA40-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRA40-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRA40-8-F[0.5-2/0.5] |
HMRA50-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRA50-8-F[0.5-2/0.5] |
HMRA60-8-F[0.5-2/0.5] |
HMRN15-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRN20-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRN20-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRN30-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRN30-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRN30-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRN40-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRN40-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRN40-8-F[0.5-2/0.5] |
HMRN50-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRN50-8-F[0.5-2/0.5] |
HMRN60-8-F[0.5-2/0.5] |
HMRP15-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRP20-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRP20-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRP30-4-F[0.5-2/0.5] |
HMRP30-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRP30-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRP40-5-F[0.5-2/0.5] |
HMRP40-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRP40-8-F[0.5-2/0.5] |
HMRP50-6-F[0.5-2/0.5] |
HMRP50-8-F[0.5-2/0.5] |
HMRP60-8-F[0.5-2/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ โรเลอร์ | OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว | T (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 15 | ล้างอะโนไดซ์ | 9 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 20 | ล้างอะโนไดซ์ | 10 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 20 | ล้างอะโนไดซ์ | 10 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 30 | ล้างอะโนไดซ์ | 10 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 30 | ล้างอะโนไดซ์ | 10 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 30 | ล้างอะโนไดซ์ | 10 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 40 | ล้างอะโนไดซ์ | 11 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 40 | ล้างอะโนไดซ์ | 11 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 40 | ล้างอะโนไดซ์ | 11 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 50 | ล้างอะโนไดซ์ | 14 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 50 | ล้างอะโนไดซ์ | 14 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 60 | ล้างอะโนไดซ์ | 14 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 15 | ไม่มี | 9 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 20 | ไม่มี | 10 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 20 | ไม่มี | 10 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 30 | ไม่มี | 10 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 30 | ไม่มี | 10 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 30 | ไม่มี | 10 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 40 | ไม่มี | 11 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 40 | ไม่มี | 11 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 40 | ไม่มี | 11 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 50 | ไม่มี | 14 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 50 | ไม่มี | 14 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 60 | ไม่มี | 14 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 15 | ไม่มี | 9 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 20 | ไม่มี | 10 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 20 | ไม่มี | 10 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 30 | ไม่มี | 10 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 30 | ไม่มี | 10 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 30 | ไม่มี | 10 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 40 | ไม่มี | 11 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 40 | ไม่มี | 11 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 40 | ไม่มี | 11 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 50 | ไม่มี | 14 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 50 | ไม่มี | 14 | 0.5 ~ 2 | ||
- | IDLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 60 | ไม่มี | 14 | 0.5 ~ 2 |
กำลังโหลด …
ประเภทเพลา | ไม่มี เพลา (รูกลม) | ชนิดลูกกลิ้ง | หน้าแปลนคู่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | วัสดุ เคลือบฉนวน | ไม่เรียงกัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง