(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 22 และ 35
● รูปแบบของวงแหวนรอบนอก : ร่อง V
● ขนาดเกลียว : M6
● วัสดุ
- เรซิน : โพลิอะซีทัล
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2)
- เพลา : SWCH
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รูปทรง | รุ่น | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | |||
สตัดเกลียว | สตัดเกลียว ซ็อกเกตหกเหลี่ยม | พลาสติกหุ้ม | ตลับลูกปืน | เพลา | เพลา | |
ร่อง V | EVBB | EVBH | โพลีอะซีทัล | SUJ2 | SWCH | ไตรวาเลนท์โครเมต |
รหัสสินค้า |
EVBB35 |
รหัสสินค้า | โหลดอนุญาต N | D1 | B | R | ซ็อกเกตหกเหลี่ยม G | ตลับลูกปืน ใช้ | ||
รุ่น | D | |||||||
สตัดเกลียว EVBB | สตัดเกลียว ซ็อกเกตหกเหลี่ยม EVBH | 22 | 78.4 | 19 | 7 | 0.6 | 2.5 | 696ZZ |
24 | 78.4 | 21 | 7 | 0.6 | 2.5 | 696ZZ | ||
30 | 176 | 27 | 9 | 0.6 | 5 | 608ZZ | ||
35 | 176 | 31 | 9 | 0.6 | 5 | 608ZZ |
รหัสสินค้า |
---|
EVBB22 |
EVBB24 |
EVBB30 |
EVBB35 |
EVBH22 |
EVBH24 |
EVBH30 |
EVBH35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดการติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | รูปทรงหัวเกลียว | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 290.25 ฿ 151.22 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] เกลียว | 22 | 7 | ร่อง ข้าม | 50.1 to 100.0 | 78.4 | ||
฿ 290.25 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สกรู] เกลียว | 24 | 7 | ร่อง ข้าม | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 290.25 ฿ 136.01 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] เกลียว | 30 | 9 | ร่อง ข้าม | 100.1 to 200.0 | 176 | ||
฿ 290.25 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สกรู] เกลียว | 35 | 9 | ร่อง ข้าม | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 297.00 ฿ 151.32 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 22 | 7 | รูหกเหลี่ยม | 50.1 to 100.0 | 78.4 | ||
฿ 297.00 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 24 | 7 | รูหกเหลี่ยม | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 297.00 ฿ 155.63 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 30 | 9 | รูหกเหลี่ยม | 100.1 to 200.0 | 176 | ||
฿ 297.00 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 35 | 9 | รูหกเหลี่ยม | 100.1 to 200.0 | 176 |
กำลังโหลด …
วัสดุตลับลูกปืน | SUJ2 | ประเภท วงแหวนนอก | ร่อง V | วัสดุพื้นผิว | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) |
---|---|---|---|---|---|
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) | สกรู ขนาดเกลียว M(มิลลิเมตร) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง