(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 22 และ 35
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) (mm.) : 6 และ 8
● รูปแบบของวงแหวนรอบนอก : ร่อง V
● วัสดุ
- เรซิน : โพลิอะซีทัล
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2)
- เพลา : SWCH
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รูปทรง | รุ่น | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | ||
รูตรง | พลาสติกหุ้ม | ตลับลูกปืน | เพลา | เพลา | |
ร่อง V | EVB | โพลีอะซีทัล | SUJ2 | SWCH | ไตรวาเลนท์โครเมต |
รหัสสินค้า |
EVB24 |
รหัสสินค้า | โหลดอนุญาต N | D | D1 | B | R | ตลับลูกปืน ใช้ | |
รุ่น | D | ||||||
รูตรง EVB | 22 | 78.4 | 6 | 19 | 7 | 0.6 | 696ZZ |
24 | 78.4 | 6 | 21 | 7 | 0.6 | 696ZZ | |
30 | 176 | 8 | 27 | 9 | 0.6 | 608ZZ | |
35 | 176 | 8 | 31 | 9 | 0.6 | 608ZZ |
รหัสสินค้า |
---|
EVB22 |
EVB24 |
EVB30 |
EVB35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 288.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | 7 | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 288.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 24 | 7 | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 288.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 9 | 8 | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 288.75 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 9 | 8 | 100.1 to 200.0 | 176 |
กำลังโหลด …
วัสดุตลับลูกปืน | SUJ2 | ประเภท วงแหวนนอก | ร่อง V | วัสดุพื้นผิว | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการติดตั้ง | รู แบบตรง | ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง