(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 22 และ 35
● ขนาดเกลียว : M6
● รูปแบบของวงแหวนรอบนอก : ร่อง U
● วัสดุ
- เรซิน : โพลิอะซีทัล
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2) และ สแตนเลส (เทียบเท่า SUS440C)
- เพลา : SWCH และ สแตนเลส (เทียบเท่า SUS440C)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รูปทรง | รุ่น | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | |||
สตัดเกลียว | สตัดเกลียว ซ็อกเกตหกเหลี่ยม | พลาสติกหุ้ม | ตลับลูกปืน | เพลา | เพลา | |
ร่องตัว U | EUBBS | EUBHS | โพลีอะซีทัล | เทียบเท่า SUS440C | เทียบเท่า SUS304 | — |
EUBB | EUBH | SUJ2 | SWCH | ไตรวาเลนท์โครเมต |
รหัสสินค้า |
EUBB30 |
รหัสสินค้า | โหลดอนุญาต N ( ) หมายถึง SUS304 | D1 | B | R | ซ็อกเกตหกเหลี่ยม G | ตลับลูกปืน ใช้ | ||
รุ่น | D | |||||||
สตัดเกลียว EUBBS EUBB | สตัดเกลียว ซ็อกเกตหกเหลี่ยม EUBHS EUBH | 22 | 78.4 (39.2) | 19 | 7 | 2.5 | 2.5 | 696ZZ |
24 | 78.4 (39.2) | 21 | 7 | 2.5 | 2.5 | 696ZZ | ||
30 | 176 (88) | 27 | 9 | 2.5 | 5 | 608ZZ | ||
35 | 176 (88) | 31 | 9 | 2.5 | 5 | 608ZZ |
รหัสสินค้า |
---|
EUBB22 |
EUBB24 |
EUBB30 |
EUBB35 |
EUBH22 |
EUBH24 |
EUBH30 |
EUBH35 |
EUBHS22 |
EUBHS24 |
EUBHS30 |
EUBHS35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุตลับลูกปืน | ชนิดการติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | รูปทรงหัวเกลียว | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 322.50 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [สกรู] เกลียว | 22 | 7 | ร่อง ข้าม | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 322.50 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [สกรู] เกลียว | 24 | 7 | ร่อง ข้าม | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 322.50 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [สกรู] เกลียว | 30 | 9 | ร่อง ข้าม | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 322.50 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [สกรู] เกลียว | 35 | 9 | ร่อง ข้าม | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 297.00 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 22 | 7 | รูหกเหลี่ยม | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 297.00 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 24 | 7 | รูหกเหลี่ยม | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 297.00 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 30 | 9 | รูหกเหลี่ยม | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 297.00 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 35 | 9 | รูหกเหลี่ยม | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 506.25 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 22 | 7 | รูหกเหลี่ยม | 50.1 to 100.0 | 78.4 | ||
฿ 506.25 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 24 | 7 | รูหกเหลี่ยม | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 506.25 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 30 | 9 | รูหกเหลี่ยม | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 506.25 | PLASTICS BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | [สกรู] ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | 35 | 9 | รูหกเหลี่ยม | 100.1 to 200.0 | 176 |
กำลังโหลด …
ประเภท วงแหวนนอก | ร่องตัว U | วัสดุพื้นผิว | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) |
---|---|---|---|---|---|
สกรู ขนาดเกลียว M(มิลลิเมตร) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง