(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเกลียว : M6
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 24 และ 35
● วัสดุ
- เรซิน : โพลิอะซีทัล
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2)
- เพลา : SWC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รุ่น | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | [A] อุปกรณ์เสริม | ||
ชนิด R | พลาสติกหุ้ม | ตลับลูกปืน | เพลา | เพลา | |
ERNH | โพลีอะซีทัล | SUJ2 | SWCH | ไตรวาเลนท์โครเมต | (1) ตัวยึด (เคลียร์อโนไดซ์) (2) นัท (M6) |
รหัสสินค้า |
ERNH26 |
รหัสสินค้า | โหลดอนุญาต N | F | R | h | B | M (หยาบ) | J | ซ็อกเกตหกเหลี่ยม G | ตลับลูกปืนที่ใช้ | |
รุ่น | D | |||||||||
ชนิด R ERNH | 24 | 78.4 | 5 | 5 | 11 | 7 | 6 | 38 | 2.5 | 696ZZ |
26 | 78.4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 39 | 5 | 608ZZ | |
30 | 176 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 40 | 5 | 608ZZ | |
35 | 176 | 10.5 | 5 | 5.5 | 9 | 6 | 40 | 5 | 608ZZ |
รหัสสินค้า |
---|
ERNH24 |
ERNH26 |
ERNH30 |
ERNH35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 461.25 | ROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 24 | 7 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 461.25 | ROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 | 8 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 461.25 | ROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 9 | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 461.25 | ROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 9 | 100.1 to 200.0 | 176 |
กำลังโหลด …
วัสดุตลับลูกปืน | SUJ2 | ประเภท วงแหวนนอก | ประเภท R พร้อมขา เหล็กยึด | วัสดุพื้นผิว | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการติดตั้ง | ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก | ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) | รูปทรงหัวเกลียว | รูหกเหลี่ยม |
สกรู ขนาดเกลียว M(มิลลิเมตร) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง