(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก และ bracket เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 24 และ 35
● ขนาดของตัวยึด WXL (mm.) : 30X30 พร้อม 2 รูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm.
● วัสดุ
- เรซิน : โพลิอะซีทัล
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2) และ สแตนเลส (เทียบเท่า SUS440C)
- เพลา : เทียบเท่า SUS304 และ SWCH
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก และตัวยึดมักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รุ่น | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | [A] อุปกรณ์เสริม | ||
รางกลิ้งเรียบด้านนอก | พลาสติกหุ้ม | ตลับลูกปืน | เพลา | เพลา | |
ENHS | โพลีอะซีทัล | เทียบเท่า SUS440C | เทียบเท่า SUS304 | — | (1) ตัวยึด (เคลียร์อโนไดซ์) (2) นัท (M6) |
ENH | SUJ2 | SWCH | ไตรวาเลนท์โครเมต |
รหัสสินค้า |
ENH24 |
รหัสสินค้า | โหลดอนุญาต N ( ) หมายถึง SUS304 | F | h | B | M (หยาบ) | J | ซ็อกเกตหกเหลี่ยม G | ตลับลูกปืนที่ใช้ | |
รุ่น | D | ||||||||
แบบเรียบ ENHS ENH | 24 | 78.4 (39.2) | 5 | 11 | 6 | 6 | 37 | 2.5 | 696ZZ |
26 | 78.4 (39.2) | 6 | 10 | 8 | 6 | 39 | 5 | 608ZZ | |
30 | 176 (88) | 8 | 8 | 9 | 6 | 40 | 5 | 608ZZ | |
35 | 176 (88) | 10.5 | 5.5 | 9 | 6 | 40 | 5 | 608ZZ |
รหัสสินค้า |
---|
ENH24 |
ENH26 |
ENH30 |
ENH35 |
ENHS24 |
ENHS26 |
ENHS30 |
ENHS35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 461.25 | ROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 24 | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 461.25 | ROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 26 | 8 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 461.25 | ROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 30 | 9 | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 461.25 | ROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 35 | 9 | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 693.75 | ROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 24 | 6 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 693.75 | ROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 26 | 8 | 50.1 to 100.0 | 78.4 | |
฿ 693.75 | ROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 30 | 9 | 100.1 to 200.0 | 176 | |
฿ 693.75 | ROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 35 | 9 | 100.1 to 200.0 | 176 |
กำลังโหลด …
ประเภท วงแหวนนอก | ชนิดแบน พร้อม เหล็กยึด | วัสดุพื้นผิว | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน) | ชนิดการติดตั้ง | ซ็อกเก็ต สตั๊ด รูหกเหลี่ยม เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) | รูปทรงหัวเกลียว | รูหกเหลี่ยม | สกรู ขนาดเกลียว M(มิลลิเมตร) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง