1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งแบบมีร่อง - พร้อมตลับลูกปืน

ลูกกลิ้งแบบมีร่อง - พร้อมตลับลูกปืน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วนที่เป็นยูรีเทนผ่านการขึ้นรูปให้เป็นร่อง จึงใช้สำหรับกลไกการป้อนเทป และอื่นๆ

ลูกกลิ้งยูรีเทนพร้อมเพลา/พร้อมตลับลูกปืน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลูกกลิ้งยูรีเทนพร้อมเพลา/พร้อมตลับลูกปืน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ ! ] ยูรีเทนอาจเปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไป แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกายภาพแต่อย่างใด
[ ! ]เมื่อ L≤dx3, รู d จะได้รับการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจากทิศทางเดียวกัน
[!]เมื่อ L>dx3, รู d จะได้รับการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจากปลายทั้งสองข้าง ดังแสดงด้านล่าง จะไม่มีส่วนนูนในบางกรณี

ชนิด[ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็ง
พร้อมตลับลูกปืนแกนการหุ้มตลับลูกปืน
RORUAMอลูมิเนียมอัลลอยยูรีเทน (สีธรรมชาติ)เหล็กกล้าShore A90
[ ! ] มียูรีเทนหุ้มตามเส้นรอบวงด้านนอกของแกน

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าLFT
RORUAM40L40F8T3
■ พร้อมตลับลูกปืน
รหัสสินค้าเพิ่มขึ้น 1 มมDD1H7dhBตลับลูกปืนที่ใช้
ชนิดDLFT
RORUAM2520 to 500 to 46 (F+T ≤ L-2)615105696ZZx2
30819156698ZZx2
3525 to 5010221866900ZZx2
4012282486001ZZx2
5025 to 1002 to 96 (F+T ≤ L-2)15322896002ZZx2
[ ! ]สำหรับขนาดตลับลูกปืนโดยละเอียด โปรดดูหน้า 989

การปรับแต่ง

ลูกกลิ้งยูรีเทนพร้อมเพลา/พร้อมตลับลูกปืน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RORUAM25-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
RORUAM30-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
RORUAM35-L[25-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
RORUAM40-L[25-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
RORUAM50-L[25-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1025ถึง 500 ~ 4620 ~ 500 ~ 46

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1030ถึง 500 ~ 4620 ~ 500 ~ 46

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1035ถึง 500 ~ 4625 ~ 500 ~ 46

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1040ถึง 500 ~ 4625 ~ 500 ~ 46

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1050ถึง 50 / ถึง 1000 ~ 9625 ~ 1000 ~ 96

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ลูกกลิ้งยูรีเทนพร้อมเพลา/พร้อมตลับลูกปืน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดลูกกลิ้ง ลูกกลิ้งยาง ยูรีเทน / ยาง การแปรรูป ยางยูรีเทน หุ้มผ้า วิธีการติดตั้ง พร้อม ตลับลูกปืน
รูปทรง โรเลอร์ ร่อง วัสดุ A5052 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มีให้
วัสดุ ยูรีเทน/ ยาง ยูรีเทน ความแข็ง ยูรีเทน/ ยาง 90 สี ยูรีเทน/ ยาง สีธรรมชาติ
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า