1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลม/เหล็กหล่อ/Take-Up

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตลับลูกปืนเม็ดกลม/เหล็กหล่อ/Take-Up
  • ตลับลูกปืนเม็ดกลม/เหล็กหล่อ/Take-Up
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 571.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]สามารถใช้สำหรับการปรับ สายพาน และโซ่ ฯลฯ ในบริเวณที่ต้องการการเคลื่อนตัวของศูนย์กลาง เพลา โซ่ อิสระ

Take-Up: ภาพที่เกี่ยวข้อง
ความแม่นยำ: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
ค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตลับลูกปืน: H7 (สวมคลอน)
อุณหภูมิใช้งาน: -15 ถึง +100°C

ส่วนประกอบ[ M ] วัสดุ
(1) ตัวเสื้อ[ M ] FC200
(2) ตลับลูกปืน/รองลื่น[ M ] SUJ2
③ซีลยาง[ M ] ยางไนไตร (ยางไนไตร NBR)
④สกรูตัวหนอน[ M ] SCM435

สเปค

รหัสสินค้า
HDTKP15
รหัสสินค้าH1H2H3H4LL1AA1A2W1W2ZdBSคะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (kN)สกรูตัวหนอนน้ำหนัก (กรัม)
ชนิดDCr (ไดนามิก)Cor (Static)M1แรงบิดขันแน่น (N • cm)พิกัดน้ำหนัก ตามแนวแกน (N)
HDTKP128976513294613221121610511931.0 12.712.86.6M6 × 0.75392640790
158976513294613221121610511931.0 12.712.86.6M6 × 0.75392640770
178976513294613221121610511931.0 12.712.86.6M6 × 0.75392640760
208976513294613221121610511931.0 12.712.86.6M6 × 0.754901280740
258976513297623224121610511934.114.314.07.9M6 × 0.754901400820
30102895637113703728121610572238.115.919.611.3M6 × 0.7549019601300
35102896437129783730121613642242.917.525.915.4M8 × 1118025901600
401141028349144884933161916832949.21929.317.9M8 × 1118029302400
451171028349144874935161916832949.21933.020.5M8 × 1118033002400
501171028349149904937161916862951.61935.523.2M10 × 1.25235035502500
[ ! ]kgf=Nx0.101972

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HDTKP12
HDTKP15SALE
HDTKP17
HDTKP20
HDTKP25
HDTKP30
HDTKP35
HDTKP40
HDTKP45SALE
HDTKP50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D
(Ø)
แรงประเมิน Cr (พลวัตร)
(N)
แรงประเมิน Cor (สถิต)
(N)

฿ 611.55

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12128006600

฿ 611.55

฿ 281.13

BEARING HOLDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15128006600

฿ 603.45

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17128006600

฿ 571.05

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20128006600

฿ 648.00

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25140007900

฿ 814.05

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 301960011300

฿ 963.90

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 352590015400

฿ 1,198.80

BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 402930017900

฿ 1,372.95

฿ 877.18

BEARING HOLDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 453300020500

฿ 1,555.20

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 503550023200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

· HDTKP
สามารถปรับความตึงได้โดยการเลื่อนร่องไกด์ A2 เหมาะสำหรับใช้ปรับความตึงของสายพานลำเลียง ฯลฯ

ตัวอย่าง

Take-Up: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย หน่วย ตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืน ประเภท ตลับลูกปืน Take-up วัสดุ ตัวเครื่อง FC200
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น สกรูตัวหนอน วัสดุตลับลูกปืน SUJ2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้