1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลม/ เหล็กหล่อ/ หน้าแปลนเพชร

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตลับลูกปืนเม็ดกลม/ เหล็กหล่อ/ หน้าแปลนเพชร
  • ตลับลูกปืนเม็ดกลม/ เหล็กหล่อ/ หน้าแปลนเพชร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 352.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]ใช้ติดบน พื้นผิว แนวตั้ง เช่น ด้านข้างของ เครื่องจักร ขนาดเล็ก มี น้ำหนักเบา กว่าด้วย การออกแบบ ที่กะทัดรัดกว่า รุ่นมาตรฐาน

หน้าแปลนทรงเพชร/เหล็กหล่อ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ความแม่นยำ: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
ค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตลับลูกปืน: H7 (สวมคลอน)
อุณหภูมิใช้งาน: -15 ถึง +100°C

ส่วนประกอบ[ M ] วัสดุ
(1) ตัวเสื้อ[ M ] FC200
(2) ตลับลูกปืน/รองลื่น[ M ] SUJ2
③ซีลยาง[ M ] ยางไนไตร (ยางไนไตร NBR)
④สกรูตัวหนอน[ M ] SCM435

สเปค

รหัสสินค้า
HDH20
HDHCP25
รหัสสินค้าค่ากำหนด JISFF1WtAA1A2dBSคะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (kN)สกรูตัวหนอนน้ำหนัก (กรัม)
ชนิดDCr (ไดนามิก)Cor (Static)M1แรงบิดขันแน่น (N • cm)พิกัดน้ำหนัก ตามแนวแกน (N)
HDH12UCFL20111390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6 × 0.75392640470
15UCFL20211390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6 × 0.75392640450
17UCFL20311390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6 × 0.75392640440
20UCFL20411390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6 × 0.754901280420
25UCFL20513099681435.827.0 161634.114.314.07.9M6 × 0.754901400590
30UCFL206148117801440.231.0 181638.115.919.611.3M6 × 0.754901960900
35UCFL207161130901644.434191642.917.525.915.4M8 × 1118025901200
40UCFL2081751441001651.236211649.21929.317.9M8 × 1118029301510
45UCFL2091881481081852.238221949.21933.020.5M8 × 1118033001900
50UCFL2101971571151854.640221951.61935.523.2M10 × 1.25235035502200
[ ! ]kgf=Nx0.101972

รหัสสินค้าFF1WtAA1A2dBSคะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (kN)สกรูตัวหนอนน้ำหนัก (กรัม)
ชนิดDCr (ไดนามิก)Cor (Static)M1แรงบิดขันแน่น (N • cm)พิกัดน้ำหนัก ตามแนวแกน (N)
HDHCP128163.5569.525.5189.572269.554.8M5 × 0.8250476280
158163.5569.525.5189.572269.554.8M5 × 0.8250476270
178163.5569.525.5189.572269.554.8M5 × 0.8250476250
209071.5631128.720111024.7 712.86.6M5 × 0.82501280300
259576691130.520.0 1110277.514.07.9M6 × 0.754901400400
3011390.5791234.322.5 121230.3819.611.3M6 × 0.754901960580
[ ! ]kgf=Nx0.101972

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HDH12
HDH15
HDH17
HDH20
HDH25
HDH30
HDH35
HDH40
HDH45
HDH50SALE
HDHCP12SALE
HDHCP15
HDHCP17
HDHCP20
HDHCP25
HDHCP30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D
(Ø)
แรงประเมิน Cr (พลวัตร)
(N)
แรงประเมิน Cor (สถิต)
(N)

฿ 392.85

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12128006600

฿ 392.85

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15128006600

฿ 429.30

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17128006600

฿ 352.35

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20128006600

฿ 384.75

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25140007900

฿ 546.68

BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 301960011300

฿ 810.00

BEARING HOLDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 352590015400

฿ 870.75

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 402930017900

฿ 927.45

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 453300020500

฿ 1,061.10

฿ 696.19

BEARING HOLDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 503550023200

฿ 413.10

฿ 161.36

BEARING HOLDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1295504800

฿ 413.10

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1595504800

฿ 413.10

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1795504800

฿ 441.45

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20128006600

฿ 490.05

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25140007900

฿ 660.15

BEARING HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 301960011300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย หน่วย ตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืน ประเภท หน้าแปลน รูปทรง เพชร วัสดุ ตัวเครื่อง FC200
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น สกรูตัวหนอน วัสดุตลับลูกปืน SUJ2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้