1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลม / สัมผัสเชิงมุม / ชนิดการรวมแถวแบบซิงเกิ้ล / ซิงเกิ้ล / เกรดมาตรฐาน

ตลับลูกปืนเม็ดกลม / สัมผัสเชิงมุม / ชนิดการรวมแถวแบบซิงเกิ้ล / ซิงเกิ้ล / เกรดมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 127.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบสัมผัสเชิงมุมสามารถรับแรงแนวแกนได้สูงในทิศทางเดียว รวมถึงโหลดแนวรัศมี

[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปแบบแถวซิงเกิ้ลและดับเบิ้ล (เกรดมาตรฐาน)
· วัสดุ: SUJ2

แบบสัมผัสเชิงมุม/เกรดมาตรฐาน/ซิงเกิ้ล: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าพิกัดความเผื่อและค่าที่อนุญาตของแหวนตัวในและแหวนตัวนอก >> P.2243
[!]จัดส่งโดยที่ไม่ได้ทาจาระบี โปรดทาจาระบีก่อนการใช้งาน
ความแม่นยำของแบริ่ง: JIS B 1514 Class 0

[M] วัสดุ: SUJ2

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
B7000
■ แถวเดียว
รหัสสินค้าDDBR
(นาที)
r1
(นาที)
B7000102680.30.15
B7200103090.60.3
B7001122880.30.15
B72011232100.60.3
B7002153290.30.15
B72021535110.60.3
B70031735100.30.15
B72031740120.60.3
B70042042120.60.3
B720420471410.6
B70052547120.60.3
B720525521510.6
B700630551310.6
B720630621610.6
B72073572171.10.6
B72084080181.10.6
B72094585191.10.6
B72105090201.10.6

รหัสสินค้าโหลดพิกัดพื้นฐานความเร็วการหมุนที่รับได้ rpm (อ้างอิง)Pressure Cone Apex
a
ขนาดสัมพัทธ์น้ำหนัก (กรัม) (ข้อมูลอ้างอิง)
Cr (ไดนามิก) kNCor (สแตติก) kNDs (ต่ำสุด)dh (สูงสุด)R (สูงสุด)
B70005.352.6232009.212.523.50.323
B72005.42.712240010.315250.629
B70015.82.98208009.814.525.50.325
B720184.052000011.417270.637
B70026.13.451840011.317.529.50.335
B72028.654.651760012.720300.646
B70036.43.81680012.519.532.50.346
B720310.861520014.222350.667
B700410.86.61440014.925370.680
B720414.58.31360016.726411.0109
B700511.37.41280016.430420.693
B720516.210.31120018.631461.0130
B700614.510.11040018.836491.0135
B720622.514.8960021.336561.0197
B720729.720.1800023.942651.0287
B720835.525.1760026.347731.0375
B720939.528.7680028.352781.0411
B721041.531.5632030.257831.0466
[ ! ]kgf=Nx0.101972

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
B7000
B7001SALE
B7002SALE
B7003SALE
B7004
B7005
B7006
B7200
B7201
B7202
B7203
B7204
B7205
B7206
B7207
B7208
B7209
B7210
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B (หรือ T)
(มิลลิเมตร)
แรงประเมิน Cr (พลวัตร)
(N)
อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้
(รอบต่อนาที)
แรงประเมิน Cor (สถิต)
(N)

฿ 209.00

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10102685350232002600

฿ 165.28

฿ 120.77

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10122885800208002980

฿ 193.35

฿ 140.33

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10153296100184003450

฿ 199.58

฿ 140.70

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101735106400168003800

฿ 227.65

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020421210800144006600

฿ 249.48

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025471211300128007400

฿ 280.67

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10305513145001040010100

฿ 127.86

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10103095400224002710

฿ 204.22

BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101232108000200004050

฿ 149.69

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101535118650176004650

฿ 239.54

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1017401210800152006000

฿ 174.64

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020471414500136008300

฿ 274.43

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10255215162001120010300

฿ 305.61

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1030621622500960014800

฿ 396.05

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035721729700800020100

฿ 514.55

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040801835500760025100

฿ 558.21

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1045851939500680028700

฿ 645.53

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050902041500632031500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (แถวเดียว) วัสดุของวงแหวนภายในและนอก SUJ2 equiv ประเภทตลับลูกปืน เปิด
ประเภท วงแหวนนอก แบน ความละเอียดแม่นยำ Class 0 สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน
ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
วัสดุในส่วนที่หมุน SUJ2 การรวมกันของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบ หน้าสัมผัส เชิงมุม แถวเดียว โครงสร้างส่วน ซีล เปิด