(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ชนิด รูต๊าปเกลียว มีประสิทธิภาพเมื่อวางตั้งตรงบน แผ่นเพลท เพื่อใช้
รหัสรุ่น/ Part number |
MTSER28 |
รหัสรุ่น/ Part number | พิทช์ P | D | L₁ | D₁ | T | P.C.D. | K | แรงผลักที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | มวล (g) | |
ชนิด | d | |||||||||
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว หลุม MTSER | 14 | 3 | 22 | 30 | 44 | 5 | 31 | M4 | 4.90 | 112 |
16 | 3 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | M5 | 6.67 | 204 | |
20 | 4 | 32 | 40 | 56 | 6 | 42 | M5 | 9.81 | 264 | |
22 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | M5 | 12.36 | 414 | |
25 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | M5 | 14.22 | 354 | |
28 | 5 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | M6 | 17.95 | 645 | |
32 | 6 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | M6 | 21.08 | 595 |
รหัสสินค้า |
---|
MTSER14 |
MTSER16 |
MTSER20 |
MTSER22 |
MTSER25 |
MTSER28 |
MTSER32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว d (Ø) | แรงผลักที่ยอมรับได้ (N) | น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว น๊อตตัวเมีย L1 (หรือ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 946.40 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 14 | 4900 | 22 | 30 | |
฿ 1,146.60 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 16 | 6670 | 28 | 35 | |
฿ 1,437.80 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 9810 | 32 | 40 | ||
฿ 1,619.80 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 22 | 12360 | 36 | 50 | |
฿ 1,824.55 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 25 | 14220 | 36 | 50 | |
฿ 2,129.40 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 28 | 17950 | 44 | 56 | |
฿ 2,325.05 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 32 | 21080 | 44 | 56 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดหน้าแปลน | ทิศทางการหมุนของ สกรู | เกลียว ขวามือ | รูปทรงน็อต | แบบกลม แปลน กลม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | C6782 | วิธีการติดตั้ง | รูต๊าปเกลียว | จำนวนช่องยึด | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง