(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางไกด์ประเภทที่นิยมมากที่สุด สำหรับวัสดุนั้น มีแบบ S45C, โลหะผสมทองเหลืองแรงดึงสูง, พลาสติก หรือวัสดุประเภทอื่น ๆ ที่สามารถเลือกใช้ได้
S | \r\nE | \r\nN | \r\nF | \r\nR | \r\n
S=5 | \r\n1.5 | \r\n1.5 | \r\n0.3 | \r\n1.0 | \r\n
S ≥ 8 | \r\n2.0 | \r\n2.0 | \r\n0.5 | \r\n1.25 | \r\n
S | \r\n5 | \r\n8 | \r\n10 | \r\n12 | \r\n15 | \r\n20 | \r\n
P | \r\n4 | \r\n8 | \r\n12 | \r\n16 | \r\n22 | \r\n32 | \r\n
ชนิด | \r\n[M] วัสดุ | \r\n[S] กระบวนการชุบผิว | \r\n[H] ความแข็ง | \r\n|
เหล็กกล้า มีร่องน้ำมัน | \r\nGRRMG | \r\nS45C | \r\nชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบแข็ง (ชุบหลังผ่านการเจียร) | \r\nHV500 or more | \r\n
รหัสสินค้า | — | A | — | S |
GRRMG30 | — | 150 | — | 20 |
รหัสสินค้า | A | S | W | T | X | Y | d1 | d2 | H | |
ชนิด | B | |||||||||
(เหล็กกล้า - ร่องน้ำมัน) GRRMG | 15 | 40 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 |
60 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||
80 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||
100 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||
120* | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||
150 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||
20 | 60 | 8 10 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
80 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||
100 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||
120 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||
150 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||
200 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||
25 | 80 | 10 12 15 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | |
100 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||
120 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||
150 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||
200 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||
250 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||
30 | 80 | 12 15 20 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | |
100 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | |||
120 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | |||
150 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | |||
200 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | |||
300 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 |
รหัสสินค้า |
---|
GRRMG15-[40,60,80,100,120,150]-5 |
GRRMG20-[60,80,100,120,150,200]-[8,10] |
GRRMG25-[80,100,120,150,200,250]-[10,12,15] |
GRRMG30-[80,100,120,150,200,300]-[12,15,20] |
SF-GRRMG15 |
SF-GRRMG20 |
SF-GRRMG25 |
SF-GRRMG30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สูญเสียไขมัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 40 ~ 150 | 5 | - | ||
- | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 60 ~ 200 | 8 ~ 10 | - | ||
- | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 80 ~ 250 | 10 ~ 15 | - | ||
- | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 80 ~ 300 | 12 ~ 20 | - | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | - | - | SF | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | - | - | SF | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | - | - | SF | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | - | - | SF |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่า S45C | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง | ชนิด | ร่องน้ำมัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง