(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางไกด์ประเภทที่นิยมมากที่สุด สำหรับวัสดุนั้น มีแบบ S45C, โลหะผสมทองเหลืองแรงดึงสูง, พลาสติก หรือวัสดุประเภทอื่น ๆ ที่สามารถเลือกใช้ได้
ชนิด | \r\n[M] วัสดุ | \r\n[S] กระบวนการชุบผิว | \r\n[H] ความแข็ง | \r\n|
เหล็กกล้า | \r\nGRR GRRN (มีรูเดือย) | \r\nเทียบเท่า S45C | \r\n— | \r\n— | \r\n
GRRM GRRMN (มีรูเดือย) | \r\nชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบแข็ง (ชุบหลังผ่านการเจียร) | \r\nHV500 or more | \r\n
รหัสสินค้า | — | A | — | S |
GRR20 | — | 100 | — | 10 |
รหัสสินค้า | A | S | W | T | X | Y | d1 | d2 | H | d3 | ℓ | |
ชนิด | B | |||||||||||
(ชนิดเหล็กกล้า) GRR GRRN (มีรูเดือย) GRRM GRRMN (มีรูเดือย) | 12.5 | 30 | 5 | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 8 |
40 | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 12 | |||
60 | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 24 | |||
80 | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 30 | |||
100 | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 40 | |||
120* | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 60 | |||
15 | 40 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 12 | |
60 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 24 | |||
80 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 30 | |||
100 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 40 | |||
120* | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 60 | |||
150 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 90 | |||
20 | 60 | 8 10 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 24 | |
80 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 30 | |||
100 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 40 | |||
120 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 60 | |||
150 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 90 | |||
200 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 140 | |||
25 | 80 | 10 12 15 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 30 | |
100 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 40 | |||
120 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 60 | |||
150 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 90 | |||
200 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 140 | |||
250 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 190 | |||
30 | 80 | 12 15 20 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 30 | |
100 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 40 | |||
120 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 60 | |||
150 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 90 | |||
200 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 140 | |||
300 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 240 |
รหัสสินค้า |
---|
GRR12.5-[30,40,60,80,100,120]-5 |
GRR15-[40,60,80,100,120,150]-5 |
GRR20-[60,80,100,120,150,200]-[8,10] |
GRR25-[80,100,120,150,200,250]-[10,12,15] |
GRR30-[80,100,120,150,200,300]-[12,15,20] |
GRRM12.5-[30,40,60,80,100,120]-5 |
GRRM15-[40,60,80,100,120,150]-5 |
GRRM20-[60,80,100,120,150,200]-[8,10] |
GRRM25-[80,100,120,150,200,250]-[10,12,15] |
GRRM30-[80,100,120,150,200,300]-[12,15,20] |
GRRMN12.5-[30,40,60,80,100,120]-5 |
GRRMN15-[40,60,80,100,120,150]-5 |
GRRMN20-[60,80,100,120,150,200]-[8,10] |
GRRMN25-[80,100,120,150,200,250]-[10,12,15] |
GRRMN30-[80,100,120,150,200,300]-[12,15,20] |
GRRN12.5-[30,40,60,80,100,120]-5 |
GRRN15-[40,60,80,100,120,150]-5 |
GRRN20-[60,80,100,120,150,200]-[8,10] |
GRRN25-[80,100,120,150,200,250]-[10,12,15] |
GRRN30-[80,100,120,150,200,300]-[12,15,20] |
SF-GRRM12.5 |
SF-GRRM15 |
SF-GRRM20 |
SF-GRRM25 |
SF-GRRM30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ชนิด | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สูญเสียไขมัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีให้ | - | 12.5 | 30 ~ 120 | 5 | - | ||
- | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีให้ | - | 15 | 40 ~ 150 | 5 | - | ||
- | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีให้ | - | 20 | 60 ~ 200 | 8 ~ 10 | - | ||
- | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีให้ | - | 25 | 80 ~ 250 | 10 ~ 15 | - | ||
- | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีให้ | - | 30 | 80 ~ 300 | 12 ~ 20 | - | ||
- | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง | - | 12.5 | 30 ~ 120 | 5 | - | ||
- | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง | - | 15 | 40 ~ 150 | 5 | - | ||
- | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง | - | 20 | 60 ~ 200 | 8 ~ 10 | - | ||
- | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง | - | 25 | 80 ~ 250 | 10 ~ 15 | - | ||
- | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง | - | 30 | 80 ~ 300 | 12 ~ 20 | - | ||
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | 12.5 | 30 ~ 120 | 5 | - | ||
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | 15 | 40 ~ 150 | 5 | - | ||
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | 20 | 60 ~ 200 | 8 ~ 10 | - | ||
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | 25 | 80 ~ 250 | 10 ~ 15 | - | ||
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | 30 | 80 ~ 300 | 12 ~ 20 | - | ||
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีให้ | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | 12.5 | 30 ~ 120 | 5 | - | ||
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีให้ | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | 15 | 40 ~ 150 | 5 | - | ||
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีให้ | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | 20 | 60 ~ 200 | 8 ~ 10 | - | ||
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีให้ | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | 25 | 80 ~ 250 | 10 ~ 15 | - | ||
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีให้ | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | 30 | 80 ~ 300 | 12 ~ 20 | - | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง | - | 12.5 | - | - | SF | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง | - | 15 | - | - | SF | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง | - | 20 | - | - | SF | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง | - | 25 | - | - | SF | ||
- | SLIDE GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง | - | 30 | - | - | SF |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่า S45C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง