(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ออยฟรีบุช - แบบตรง (เรซินโพลีอะซีทัล) ซีรีส์ JZB จาก MISUMI
- รูปร่างของออยฟรีบูช เป็นแบบตรง
- แนะนำให้สวมอัดเพื่อติดบูช
- เป็นไปตามกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร
- บุชชิ่ง JZB ซีรีส์ออยฟรีทำจากโพลีอะซีทัลเรซินพร้อมน้ำมันหล่อลื่นและสารตัวเติมแบบพิเศษ
- ช่วงอุณหภูมิการทำงานของบูชคือ -40 ~ 80°C
พิกัดความเผื่อ I.D. ของออยฟรีบูช คือค่ารับรองหลังจากการสวมอัด
* เมื่อL≤10, ความเผื่อ | 0 -0.3 |
เมื่อL≥12, ความเผื่อ | 0 -0.5 |
รหัสรุ่น/ Part number | - | L |
JZB10 | - | 12 |
รหัสรุ่น/ Part number | L | D | การทําแชมเฟอร์ | ตัวเสื้อ * 1 | * ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ||||||||||||||||||
ชนิด | d (ความเผื่อ หลังจากกดติดตั้ง) | ก | ข | อ้างเส้นผ่าศูนย์กลาง | ความเผื่อ (H7) | อ้าง มิติ | ความเผื่อ (h7) | ||||||||||||||||
แบบตรง JZB | 3 | +0.080 +0.030 | 3 | 4 | 5 | 5 | +0.107 +0.032 | 1* | C0.3 | 5 | +0.012 0 | 3 | 0 - 0.010 | ||||||||||
4 | +0.095 +0.045 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | +0.107 +0.032 | 1* | C0.3 | 6 | +0.012 0 | 4 | 0 - 0.012 | ||||||||||
5 | +0.095 +0.045 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | +0.157 +0.045 | 1* | C0.3 | 7 | +0.015 0 | 5 | 0 - 0.012 | |||||||||
6 | +0.095 +0.045 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | +0.157 +0.045 | 1* | C0.3 | 8 | +0.015 0 | 6 | 0 - 0.012 | |||||||||
8 | +0.120 +0.060 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | +0.157 +0.045 | 1 | C0.3 | 10 | +0.015 0 | 8 | 0 - 0.015 | ||||||||
10 | +0.120 +0.060 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 12 | +0.193 +0.058 | 1 | C0.3 | 12 | +0.018 0 | 10 | 0 - 0.015 | ||||||||
12 | +0.120 +0.060 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 14 | +0.193 +0.058 | 1 | R0.4 | 14 | +0.018 0 | 12 | 0 - 0.018 | |||||||||
15 | +0.120 +0.060 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 17 | +0.193 +0.058 | 1 | R0.4 | 17 | +0.018 0 | 15 | 0 - 0.018 | |||||||||
16 | +0.120 +0.060 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 18 | +0.193 +0.058 | 1 | R0.4 | 18 | +0.018 0 | 16 | 0 - 0.018 | |||||||||
18 | +0.120 +0.060 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | +0.221 +0.071 | 1 | R0.4 | 20 | +0.021 0 | 18 | 0 - 0.018 | |||||||||
20 | +0.145 +0.075 | 15 | 20 | 25 | 30 | 23 | +0.221 +0.071 | 1 | R0.4 | 23 | +0.021 0 | 20 | 0 - 0.021 | ||||||||||
22 | +0.145 +0.075 | 20 | 30 | 25 | +0.231 +0.081 | 1 | R0.4 | 25 | +0.021 0 | 22 | 0 - 0.021 | ||||||||||||
25 | +0.170 +0.090 | 20 | 25 | 30 | 28 | +0.231 +0.081 | 1 | R0.4 | 28 | +0.021 0 | 25 | 0 - 0.021 | |||||||||||
30 | +0.170 +0.090 | 20 | 25 | 30 | 40 | 34 | +0.290 +0.095 | 1 | R0.4 | 34 | +0.025 0 | 30 | 0 - 0.021 | ||||||||||
35 | +0.215 +0.115 | 25 | 30 | 40 | 39 | +0.290 +0.095 | 1 | R0.4 | 39 | +0.025 0 | 35 | 0 - 0.025 | |||||||||||
40 | +0.215 +0.115 | 30 | 40 | 50 | 44 | +0.340 +0.115 | 2 | R0.6 | 44 | +0.025 0 | 40 | 0 - 0.025 | |||||||||||
50 | +0.235 +0.135 | 30 | 40 | 50 | 55 | +0.430 +0.130 | 2 | R0.8 | 55 | +0.030 0 | 50 | 0 - 0.025 | |||||||||||
[! ] * เมื่อเลือก 3-3, 3-4, 4-3, 4-4, 4-6, 5-3, 5-4, 6-4 และ 6-5 ของแบบตรง a = 0.5 [S] d ค่าเผื่อคือค่าหลังจากกดติดเข้ากับเกจของแหวน d ± 0.002 * ¹ขนาดตัวเรือนและเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่แสดงที่นี่เป็นขนาดที่แนะนำ [! ] ID หลังจาก ความเผื่อ การสวมอัด จะ ค่าที่รับประกัน |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18.20 ฿ 7.05 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 5 | 3 | |
฿ 20.48 ฿ 7.66 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 5 | 4 | ||
฿ 20.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 5 | 5 | |
฿ 18.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 6 | 3 | |
฿ 20.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 4 | |
฿ 18.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 5 | |
฿ 20.48 ฿ 6.64 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 6 | ||
฿ 29.44 ฿ 13.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 7 | 3 | ||
฿ 20.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 7 | 4 | |
฿ 18.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 7 | 5 | ||
฿ 20.48 ฿ 11.67 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 7 | 6 | ||
฿ 18.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 7 | 8 | |
฿ 18.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | 4 | |
฿ 43.22 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 8 | 5 | |
฿ 25.02 ฿ 9.66 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 8 | 6 | ||
฿ 25.02 ฿ 11.59 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 8 | 8 | ||
฿ 25.02 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 8 | 10 | |
฿ 18.20 ฿ 17.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 5 | |
฿ 20.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 6 | |
฿ 18.20 ฿ 6.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 8 | |
฿ 20.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 10 | |
฿ 18.20 ฿ 11.29 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 12 | |
฿ 25.02 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 15 | |
฿ 18.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 6 | |
฿ 18.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | 8 | |
฿ 20.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | 10 | |
฿ 18.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | 12 | |
฿ 20.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | 15 | |
฿ 20.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | 20 | |
฿ 18.20 ฿ 13.45 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 14 | 8 | ||
฿ 20.48 ฿ 7.71 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 14 | 10 | ||
฿ 20.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 14 | 12 | ||
฿ 20.48 ฿ 6.45 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
฿ 20.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 14 | 20 | |
฿ 30.32 ฿ 21.32 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 17 | 10 | ||
฿ 26.61 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 17 | 12 | ||
฿ 18.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 17 | 15 | |
฿ 25.02 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 17 | 20 | |
฿ 25.02 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 17 | 25 | |
฿ 27.30 ฿ 7.83 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 18 | 10 | ||
฿ 27.30 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 18 | 12 | ||
฿ 27.30 ฿ 12.56 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 18 | 15 | ||
฿ 25.02 ฿ 18.26 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 18 | 20 | ||
฿ 25.02 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 18 | 25 | |
฿ 27.30 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 20 | 12 | |
฿ 29.58 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 20 | 15 | |
฿ 29.58 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 20 | 20 | |
฿ 29.58 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 20 | 25 | |
฿ 36.40 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 20 | 30 | |
฿ 29.58 ฿ 26.57 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 23 | 15 | ||
฿ 31.85 ฿ 10.39 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 23 | 20 | ||
฿ 34.12 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 23 | 25 | |
฿ 36.40 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 23 | 30 | ||
฿ 36.40 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | 25 | 20 | |
฿ 59.67 ฿ 41.87 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 25 | 30 | ||
฿ 36.40 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 28 | 20 | |
฿ 34.12 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 28 | 25 | ||
฿ 38.68 ฿ 13.13 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 28 | 30 | ||
฿ 47.78 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 34 | 20 | |
฿ 47.78 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 34 | 25 | |
฿ 47.78 ฿ 24.54 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 34 | 30 | ||
฿ 59.15 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 34 | 40 | ||
฿ 81.90 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 39 | 25 | |
฿ 81.90 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 39 | 30 | |
฿ 97.82 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 39 | 40 | |
฿ 102.38 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 44 | 30 | |
฿ 113.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 44 | 40 | |
฿ 136.50 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 44 | 50 | |
฿ 141.05 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 55 | 30 | |
฿ 168.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 55 | 40 | |
฿ 225.22 ฿ 76.64 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 55 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ประเภทเรซิ่น | ประเภทเรซิ่น (โพลีอะซีทัล) | สิ่งแวดล้อม | สอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 2.1 ถึง 5.0 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 2.45 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 17.5 |
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.85 | รูติดตั้ง พอดี | H7 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40::80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง