1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพลาสำหรับบอลไกด์ขนาดเล็ก - ปลายด้านหนึ่งตัดเฉือน - ปลายด้านหนึ่งต๊าปแบบกลวง

เพลาสำหรับบอลไกด์ขนาดเล็ก - ปลายด้านหนึ่งตัดเฉือน - ปลายด้านหนึ่งต๊าปแบบกลวง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·เพลาสำหรับบอลไกด์ขนาดเล็ก พร้อมหน้าแปลนเดี่ยวเกลียวใน

\r\n
เพลาสำหรับบอลไกด์ขนาดเล็ก - ปลายด้านหนึ่งตัดเฉือน - ปลายด้านหนึ่งต๊าปแบบกลวง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
\r\n\r\n
[ ! ]ความเป็นศูนย์กลางของ D และ P: Ø0.1 หรือต่ำกว่า
\r\n\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[ M ] วัสดุ[ H ] ความแข็ง
ปลายกลวงต๊าปเกลียวในด้านหนึ่งBGAPSUJ258HRC or more
\r\n
\r\n

รายละเอียดจำเพาะ

\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสสินค้าL
BGAP570
\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสสินค้าL
เพิ่มขึ้น 1 มม
M
(หยาบ)
Dสอดคล้องตามมาตรฐาน
ชนิดDค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาBGAP
L40 to 50L51 to 100L101 to 150
BGAP50
- 0.005
40 to 90M32.5
60
- 0.005
M32.5
80
- 0.005
40 to 150M43.3
100
- 0.005
M54.2
120
- 0.005
M65
\r\n
\r\n

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BGAP5-[40-90/1]
BGAP6-[0,​40]
BGAP6-[40-90/1]
BGAP8-[40-150/1]
BGAP10-[40-150/1]
BGAP12-[40-150/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 10540 ~ 90

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 106-

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 10640 ~ 90

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 10840 ~ 150

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 101040 ~ 150

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 101240 ~ 150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

\r\n
มาตรฐานความแม่นยำ
ความเป็นส่วนวงกลของ D 0.004 หรือน้อยกว่า (ยกเว้นช่วงอบอ่อน)
\r\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการขาย เพลา รูปทรง เพลา ปลายกลวงต๊าปเกลียวในด้านหนึ่ง เพลา/ บุชชิ่ง วัสดุ SUJ2