(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·เพลาสำหรับบอลไกด์ขนาดเล็ก พร้อมหน้าแปลนเดี่ยวเกลียวใน
ชนิด | \r\n[ M ] วัสดุ | \r\n[ H ] ความแข็ง | \r\n|
ปลายต๊าปด้านหนึ่ง | \r\nBGDP | \r\nSUJ2 | \r\n58HRC or more | \r\n
รหัสสินค้า | \r\n— | \r\nL | \r\n
BGDP5 | \r\n— | \r\n70 | \r\n
รหัสสินค้า | \r\nL เพิ่มขึ้น 1 มม | \r\nM (หยาบ) | \r\nสอดคล้องตามมาตรฐาน | \r\n||||
ชนิด | \r\nD | \r\nค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | \r\nBGDP | \r\n||||
L40 to 50 | \r\nL51 to 100 | \r\nL101 to 150 | \r\n|||||
BGDP | \r\n5 | \r\n0 - 0.005 | \r\n40 to 90 | \r\nM3 | \r\n● | \r\n● | \r\n— | \r\n
6 | \r\n0 - 0.005 | \r\nM3 | \r\n● | \r\n● | \r\n— | \r\n||
8 | \r\n0 - 0.005 | \r\n40 to 150 | \r\nM4 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n|
10 | \r\n0 - 0.005 | \r\nM5 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n||
12 | \r\n0 - 0.005 | \r\nM6 | \r\n● | \r\n● | \r\n● | \r\n
รหัสสินค้า |
---|
BGDP5-[40-90/1] |
BGDP6-[40-90/1] |
BGDP8-[40-150/1] |
BGDP10-[40-150/1] |
BGDP12-[40-150/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 40 ~ 90 | ||
- | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 40 ~ 90 | ||
- | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 40 ~ 150 | ||
- | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 40 ~ 150 | ||
- | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 40 ~ 150 |
กำลังโหลด …
ประเภทการขาย | เพลา | รูปทรง เพลา | ปลายต๊าปด้านหนึ่ง | เพลา/ บุชชิ่ง วัสดุ | SUJ2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง