(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถติดตั้ง ฉากยึดเซนเซอร์ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้รูยึดบน พื้นผิว ที่ถูกตัด แนะนำให้ใช้ วัสดุ อะลูมิเนียม ในการ รุ่นน้ำหนักเบา
ชนิด | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | [ A ]อุปกรณ์เสริม |
สกรูตัวหนอน 2 ชิ้น | |||
SDSN | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | [ M ]เทียบเท่า SCM435 |
PSDSN | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | [ M ]เทียบเท่า SUS304 | |
SSDSN | เทียบเท่า SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | B |
SDSN10 | — | 8 |
D | D1 | B | H | M1 | P | H | สกรูตัวหนอน M × ความยาว | สอดคล้องตามมาตรฐาน | ||
เทียบเท่า S45C | เทียบเท่า SUS304 | |||||||||
การรมดำ Black Oxide | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | — | ||||||||
มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | SDSN (มาตรฐาน) | PSDSN (มาตรฐาน) | SSDSN (มาตรฐาน) | |
6 | 20 | 8 | 6.5 | M3 | 11 | 7 | M4 × 4 | ● | ● | ● |
8 | 22 | 8 | 7 | M3 | 13 | 7 | M4 × 4 | ● | ● | ● |
10 | 25 | 8 | 10 | M3 | 8 | 7 | M4 × 4 | ● | ● | ● |
12 | 28 | 10 | 11 | M4 | 10 | 7 | M5 × 6 | ● | ● | ● |
15 | 30 | 10 | 12.5 | M4 | 10 | 5 | M5 × 6 | ● | ● | ● |
20 | 35 | 10 | 15 | M4 | 10 | 5 | M5 × 6 | ● | ● | ● |
25 | 42 | 12 | 18 | M5 | 12 | 6 | M6 × 6 | ● | ● | ● |
30 | 45 | 12 | 20 | M5 | 12 | 5 | M6 × 6 | ● | ● | — |
รหัสสินค้า |
---|
PSDSN6 |
PSDSN8 |
PSDSN10 |
PSDSN12 |
PSDSN15 |
PSDSN20 |
PSDSN25 |
PSDSN30 |
SDSN6 |
SDSN8 |
SDSN10 |
SDSN12 |
SDSN15 |
SDSN20 |
SDSN25 |
SDSN30 |
SSDSN6 |
SSDSN8 |
SSDSN10 |
SSDSN12 |
SSDSN15 |
SSDSN20 |
SSDSN25 |
SSDSN30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID | OD | ความกว้าง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 201.69 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | 8 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 212.49 ฿ 141.20 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 22 | 8 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 219.70 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 25 | 8 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 219.70 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 28 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 241.30 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 30 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 259.31 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | 35 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 306.13 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 42 | 12 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 331.34 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 45 | 12 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 183.68 ฿ 104.73 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 8 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 194.49 ฿ 93.90 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 22 | 8 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 201.69 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 25 | 8 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 201.69 ฿ 118.49 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 28 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 223.30 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 30 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 241.30 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | 35 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 288.12 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 42 | 12 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 313.33 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 45 | 12 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 273.72 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | 8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 284.52 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 22 | 8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 291.73 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 25 | 8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 291.73 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 28 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 309.73 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 30 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 345.75 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | 35 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 439.39 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 42 | 12 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 518.62 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 45 | 12 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | สกรูตัวหนอน | สเปค | ดีคัท | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง