1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อินเสิร์ทมีเกลียวสำหรับปลอกเพลา (น้ำหนักเบา) - อะลูมิเนียม, แคลมป์ยึด

อินเสิร์ทมีเกลียวสำหรับปลอกเพลา (น้ำหนักเบา) - อะลูมิเนียม, แคลมป์ยึด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 266.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อะลูมิเนียม มีความเหนือกว่าใน รุ่นน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับเหล็กและ สเตนเลส ประกอบด้วย สปริงเสริมเกลียว เพื่อปรับปรุงความแข็งแรงเชิงกลของชิ้นส่วน เกลียว

ปลอกเพลา/แคลมป์ยึด/อินเสิร์ทมีเกลียว/อะลูมิเนียม: รูปที่เกี่ยวข้อง

ชนิด[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว[ A ]อุปกรณ์เสริมวัสดุอินเสิร์ทมีเกลียว
แคลมป์ยึด
SCSAHอลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000สกรูหัวจมซ็อคเก็ตหกเหลี่ยม
[ M ]เทียบเท่า SUS304
1 ชิ้น
SUS304

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าB
SCSAH2010
รหัสสินค้าBD1M (หยาบ)(d)RWXYZ
ชนิดD
อินเสิร์ทมีเกลียว

(แคลมป์ยึด)
SCSAH
8825M33.231.5757
101030M44.23.751.5958
1230M44.23.751.51059
1534M44.23.751.511.5610
1635M55.34.51.512611
2040M55.34.51.514713
251245M55.34.51.517716
301555M66.361.5201018
[ ! ](d) พื้นผิวรูจะมีเกลียวจากการติดตั้งอินเสิร์ท

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SCSAH8-8
SCSAH10-10
SCSAH12-10
SCSAH15-10
SCSAH16-10
SCSAH20-10
SCSAH25-12
SCSAH30-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID OD ความกว้าง

฿ 266.52

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108258

฿ 266.52

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10103010

฿ 277.32

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10123010

฿ 288.12

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10153410

฿ 295.33

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10163510

฿ 327.74

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10204010

฿ 356.55

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10254512

฿ 497.01

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10305515

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยึด แคลมป์ยึด สเปค มาตรฐาน วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย 2000 ซีรีส์
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ความหนา รุ่นมาตรฐาน การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง ไม่มี