1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อินเสิร์ทมีเกลียวสำหรับปลอกเพลา (น้ำหนักเบา) - พลาสติก, แยก

อินเสิร์ทมีเกลียวสำหรับปลอกเพลา (น้ำหนักเบา) - พลาสติก, แยก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 369.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เรซิ่น มีความเหนือกว่าใน รุ่นน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับเหล็กและ สเตนเลส ประกอบด้วย สปริงเสริมเกลียว เพื่อปรับปรุงความแข็งแรงเชิงกลของชิ้นส่วน เกลียว ประเภทแยกทำให้สามารถใช้การได้ดีเยี่ยม

ปลอกเพลา/แยก/พลาสติก: รูปที่เกี่ยวข้อง

ชนิด[M] วัสดุสีอุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน[ A ]อุปกรณ์เสริมวัสดุอินเสิร์ทมีเกลียว
แยก
SCSPPโพลิอะซีทัลสีขาว-45°C to 95°Cสกรูหัวจมหกเหลี่ยม (สแตนเลส)
[ M ]เทียบเท่า SUS304
2 ชิ้น
SUS304
SCSPMMC ไนล่อนงาช้าง-40°C to 120°C

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
SCSPP12
รหัสสินค้าBD1M
(หยาบ)
DRWXY
ชนิดD
อินเสิร์ทมีเกลียว
(แยก)
SCSPP
SCSPM
8±0.2825M33.431.575
10±0.21030M44.53.751.595
12±0.21030M44.53.751.5105
15±0.21235M55.54.51.5126
16±0.21235M55.54.51.5126
20±0.21545M66.661.5158
25±0.21550M66.661.51810
30±0.21555M66.661.52010
[ ! ]ขณะใช้งาน ส่วนที่เป็นครึ่งจะต้องอยู่ในแนวเดิมเหมือนตอนที่จัดส่ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SCSPM8
SCSPM10
SCSPM12
SCSPM15
SCSPM16
SCSPM20
SCSPM25
SCSPM30
SCSPP8
SCSPP10SALE
SCSPP12SALE
SCSPP15
SCSPP16
SCSPP20
SCSPP25
SCSPP30SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID OD ความกว้าง วัสดุ

฿ 398.33

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108258MC ไนล่อน

฿ 398.33

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10103010MC ไนล่อน

฿ 409.71

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10123010MC ไนล่อน

฿ 449.54

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10153512MC ไนล่อน

฿ 458.08

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10163512MC ไนล่อน

฿ 540.59

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10204515MC ไนล่อน

฿ 623.10

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10255015MC ไนล่อน

฿ 699.92

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10305515MC ไนล่อน

฿ 369.88

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108258โพลิอะซีทัล

฿ 369.88

฿ 277.71

SET COLLAR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10103010โพลิอะซีทัล

฿ 381.26

฿ 251.52

SET COLLAR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10123010โพลิอะซีทัล

฿ 426.79

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10153512โพลิอะซีทัล

฿ 435.31

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10163512โพลิอะซีทัล

฿ 497.91

SET COLLAR 1 ชิ้น 3 วัน 10204515โพลิอะซีทัล

฿ 577.58

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10255015โพลิอะซีทัล

฿ 657.24

฿ 439.36

SET COLLAR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10305515โพลิอะซีทัล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยึด แยก สเปค มาตรฐาน วัสดุ พลาสติก
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ความหนา รุ่นมาตรฐาน การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง ไม่มี
วัสดุ สปริงเสริมเกลียว SUS304