1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู ชนิดใส่หลังประกอบ - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม 8 Series (รุ่นความกว้างร่องขนาด 10 มม.)

สกรู ชนิดใส่หลังประกอบ - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม 8 Series (รุ่นความกว้างร่องขนาด 10 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· นัทแบบมีโบลท์ในตัว · ช่วยลดเวลาทำงานในการขันโบลท์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HATLSN8-8-20
HATLSN8-8-25SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวของ เกลียว L
(มิลลิเมตร)

฿ 47.95

NUTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020

฿ 47.95

฿ 43.99

NUTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย น๊อต ตัว T Series MISUMI 8 ซีรีส์ / MISUMI 8-45 ซีรีส์ จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) M8
ฟังก์ชั่น เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า วัสดุ สเตนเลส ล็อค ไม่มี
วัสดุ เทียบเท่ากับ SUS316 / SUS304 (สำหรับส่วนสกรู) ชนิด HFS

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้