(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหนบสปริงเชื่อมติดกับล็อคนัทชนิดใส่หลังประกอบ ง่ายต่อการจัดวางตำแหน่ง
ชิ้นส่วน | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
ตัวสินค้าหลัก | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต |
ส่วนปีก | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | M |
HNTR8 | — | 8 |
รหัสสินค้า | M | อุปกรณ์เสริม | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ||
1 ~ 499 ชิ้น | 500 to 749 | 750 to 999 | 1000 to 1500 | |||
HNTRP8 | 8 | M4x4 สกรูตัวหนอนสำหรับล็อค |
รหัสสินค้า |
---|
HNTRP8-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.22 ฿ 7.78 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | เสา - น็อต แทรกประกอบ | Series | MISUMI 8 ซีรีส์ / MISUMI 8-45 ซีรีส์ | จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | M8 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น | น็อตล็อค | วัสดุ | เหล็กกล้า | ล็อค | ไม่มี |
วัสดุ | เทียบเท่ากับ S10C / SUS304 (สำหรับส่วนปีก) | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนต์โครเมต | ชนิด | HFS |
ขายประเภท | ล็อคนัทชนิดใส่หลังประกอบพร้อมแหนบสปริง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNTRP8-8 ในชุด ล็อคนัทพร้อมแหนบสปริง - ชนิดใส่หลังประกอบ - สำหรับ 8 Series (รุ่นความกว้างร่องขนาด 10 มม.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง