1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทอินเสิร์ทหลังประกอบ พร้อมแหนบรถยนต์ สำหรับอะลูมิเนียมเฟรม พร้อมฟังก์ชั่นการจับยึดชั่วคราว สำหรับซีรีส์ 8 (รุ่นความกว้างร่องขนาด 10 มม.)

นัทอินเสิร์ทหลังประกอบ พร้อมแหนบรถยนต์ สำหรับอะลูมิเนียมเฟรม พร้อมฟังก์ชั่นการจับยึดชั่วคราว สำหรับซีรีส์ 8 (รุ่นความกว้างร่องขนาด 10 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สปริงเพลทเชื่อมติดกับนัทสต็อปเปอร์ ไม่ร่วงหลุดแม้ตั้งเฟรมในแนวตั้ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HNTAP8-4
HNTAP8-5
HNTAP8-6
HNTAP8-8
SHNTAP8-4
SHNTAP8-5
SHNTAP8-6
SHNTAP8-8SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
วัสดุ วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 14.59

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4เหล็กกล้าเทียบเท่ากับ S10C / SUS304 (สำหรับส่วนปีก)ไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 14.59

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5เหล็กกล้าเทียบเท่ากับ S10C / SUS304 (สำหรับส่วนปีก)ไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 14.59

NUTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เหล็กกล้าเทียบเท่ากับ S10C / SUS304 (สำหรับส่วนปีก)ไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 14.59

NUTSFORALUMINUMFRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8เหล็กกล้าเทียบเท่ากับ S10C / SUS304 (สำหรับส่วนปีก)ไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 32.31

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10M4สเตนเลสSUS304 / SUS304 (สำหรับส่วนปีก)-

฿ 32.31

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10M5สเตนเลสSUS304 / SUS304 (สำหรับส่วนปีก)-

฿ 32.31

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10M6สเตนเลสSUS304 / SUS304 (สำหรับส่วนปีก)-

฿ 32.31

฿ 15.94

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8สเตนเลสSUS304 / SUS304 (สำหรับส่วนปีก)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย เสา - น็อต แทรกประกอบ Series MISUMI 8 ซีรีส์ / MISUMI 8-45 ซีรีส์ ฟังก์ชั่น ด้วยใบไม้ สปริง
ล็อค ไม่มี ชนิด HFS ขายประเภท นัทชนิดใส่หลังประกอบพร้อมแหนบสปริง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้