(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าที่รวมนัทชนิดใส่ก่อนประกอบเข้ากับสต็อปเปอร์ชนิดใส่ก่อนประกอบ สามารถซื้อแต่ละชิ้นได้แยกกัน
รหัสสินค้า |
---|
HNTE8-4 |
HNTE8-5 |
HNTE8-6 |
HNTE8-8 |
SHNTE8-3 |
SHNTE8-4 |
SHNTE8-5 |
SHNTE8-6 |
SHNTE8-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | วัสดุ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15.46 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C / โพลีโพรพีลีน (สำหรับสต็อปเปอร์) | ไตรวาเลนต์โครเมต | ||
฿ 15.46 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C / โพลีโพรพีลีน (สำหรับสต็อปเปอร์) | ไตรวาเลนต์โครเมต | |
฿ 15.46 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C / โพลีโพรพีลีน (สำหรับสต็อปเปอร์) | ไตรวาเลนต์โครเมต | |
฿ 15.46 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C / โพลีโพรพีลีน (สำหรับสต็อปเปอร์) | ไตรวาเลนต์โครเมต | |
฿ 32.76 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | สเตนเลส | SUS304 / โพลีโพรพีลีน (สำหรับสต็อปเปอร์) | ไม่มีให้ | ||
฿ 32.76 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | สเตนเลส | SUS304 / โพลีโพรพีลีน (สำหรับสต็อปเปอร์) | ไม่มีให้ | |
฿ 32.76 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | สเตนเลส | SUS304 / โพลีโพรพีลีน (สำหรับสต็อปเปอร์) | ไม่มีให้ | |
฿ 32.76 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | สเตนเลส | SUS304 / โพลีโพรพีลีน (สำหรับสต็อปเปอร์) | ไม่มีให้ | |
฿ 32.76 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | สเตนเลส | SUS304 / โพลีโพรพีลีน (สำหรับสต็อปเปอร์) | ไม่มีให้ |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อต สำหรับประกอบชิ้นส่วนล่วงหน้า | Series | MISUMI 8 ซีรีส์ | ฟังก์ชั่น | ด้วย สต็อปเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่มี | ชนิด | HFS | ขายประเภท | นัทแบบมีสต็อปเปอร์ในตัว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง